Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformador de tensión de estación de servicio para servicio de reducción (69 kV a 145 kV)

Transformador de tensión de estación de servicio con aceite para exteriores, para necesidades energéticas remotas de alta y media tensión

Los transformadores de potencia inductiva SSMV consisten en un diseño monofásico destinado a la conexión entre fase y tierra en redes con neutro conectado a tierra de alta tensión de 69 kV a 145 kV para suministrar energía a paneles a niveles de media tensión. El diseño permite una ubicación conveniente con montaje sencillo en soporte monofásico cerca de las líneas de transmisión de alta tensión, cuando se combina con dispositivos de protección lateral primarios y secundarios suministrados por el usuario.

Los lados primario y secundario de SSMV están protegidos de sobretensiones mediante supresores de sobretensiones montados integralmente, con un tamaño conforme a la tensión nominal del sistema, montados en fábrica sobre una ménsula en SSMV. Esta disposición puede suministrar un alimentador de distribución para necesidades de energía remotas en un radio de 30 km. SSMV ofrece voltajes de salida desde niveles de 2.4 kV a 15 kV (comuníquese con la fábrica por necesidades específicas de voltajes de salida) para aplicaciones de 50 o 60 Hz. Niveles de potencia disponibles de hasta 200 kVA monofásicos que se pueden almacenar para suministro trifásico de 600 kVA.  

El sellado hermético del diseño se logra con una amortiguación de gas sobre el aceite para evitar la respiración libre de aire exterior cargado de humedad. Se suministran aislantes grises ANSI 70 con diseños de alta compresión y alto impacto. Normalmente, la versión estándar incluye aislantes de porcelana y se ofrecen aislantes poliméricos como opción.
 

Aplicaciones

  • Electrificación rural para reducir el costo energético inicial
  • Aplicaciones ferroviarias para necesidades de alimentación de pequeña magnitud
  • Necesidades de energía en la cima de una montaña u otras instalaciones remotas para cargas de pequeñas instalaciones comerciales, industriales o de minería

¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy desarrolló el mercado para transformadores de tensión de estación de servicio en Norteamérica y sigue siendo innovador en este campo con este nuevo diseño SSMV. Nuestra oferta de productos es más variada y cubre la mayoría de las necesidades específicas de aplicaciones para ofrecer a nuestros usuarios globales un servicio óptimo en un paquete compacto. Hitachi Energy tiene la capacidad de agrupar productos para ofrecer un paquete completo de minisubestaciones con el fin de reducir el costo inicial de los requisitos de energía rural si el usuario desea que Hitachi Energy coordine el paquete completo de una minisubestación.

  • Nuestros expertos pueden asesorarlo para que encuentre las soluciones óptimas
  • Diseñado para una fácil ubicación en espacios muy pequeños, ya sea en climas polares hasta desérticos
  • El diseño para baja pérdida es una de las soluciones más eficientes de estación de servicio disponibles en el mercado actual, en comparación con transformadores de potencia, bobinados terciarios en transformadores de potencia, líneas de distribución o suministro de media tensión de otras fuentes
  • Este producto ofrece alta fiabilidad y disponibilidad de energía para cualquier necesidad de carga crítica hasta 200 kVA por fase

Datos básicos de rendimiento

SSMV  
Instalación Exterior
Diseño Tipo de transformador de tensión de estación de servicio
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 69 kV – 145 kV
Factor de voltaje (Vf) Hasta 1.25
Aislantes Aislantes de porcelana estándar*
Línea de fuga ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)**
  • Altitud del diseño
1000 m (estándar)**
Potencias nominales 100 kVA, 167 kVA, 200 kVA
Protección de sobretensión Descargador de clase de estación del lado de alta tensión y descargador de clase de distribución del lado de media tensión

 

*Caucho de silicona (SIR), a petición
**Posibilidad de otras temperaturas y altitudes

productImage.imageAlt