Transformador de voltaje inductivo tipo PV

Una solución de medición de alta precisión para redes eléctricas

Los transformadores de instrumento de voltaje fotovoltaico se utilizan en Hitachi Energy con un voltaje del sistema de hasta 123 kV y una frecuencia de 50 Hz.

Este transformador de voltaje contiene una bobina de alto voltaje, bobinados secundarios y un núcleo encapsulado en una carcasa hermética llena de aceite de transformador sin PCB.

El fuelle de expansión de acero inoxidable del transformador se fija al cabezal y se protege con una cubierta de aluminio. El fuelle de expansión compensa los cambios térmicos en el volumen de aceite.
 

Aplicaciones

  • Se instala en redes con punto neutro aislado o conectado a tierra de forma eficaz y en sistemas resonantes conectados a tierra
  • Medición de ingresos
  • Control
  • Indicación
  • Protección de relé

¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy ha desarrollado un diseño de vanguardia para ofrecer beneficios a los usuarios para un mejor rendimiento eléctrico, una mejor resistencia medioambiental y una vida útil prolongada y sin problemas. Esto se logra a través de:

  • Bajas pérdidas sin carga debido al uso de acero orientado al transformador
  • Resistencia a la resonancia ferromagnética en un amplio rango de capacidad
  • Precisión de medición estable durante toda la vida útil del aparato
  • Excelente control de tensiones eléctricas que excluye la posibilidad de perforación del aislamiento principal
  • Excelente resistencia aislante en condiciones transitorias
  • Todas las piezas están hechas de materiales no corrosivos
  • Sin mantenimiento
  • Tiempos de entrega cortos
  • Vida útil de más de 25 años.

Datos generales del transformador de medida

Tipo PV123a
Cumplimiento normativo IEC 61869-3; PN-EN 61869-3
Tensión nominal primaria 110:√3 kV
Tensión máxima del sistema 123 kV
Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal 230 kV
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal 1.2/50 μs 550 kV/60 s
Línea de fuga mínima 16; 20; 25; 31 mm/kV
Frecuencia nominal 50 Hz
Peso total 280; 220* kg
Peso del aceite aislante [libre] 45 kg
Temperatura ambiente -40 °C a +40 °C
Altitud Máx. 1000 m
Humedad hasta 100% a 30 °C
Descargas parciales internas por debajo de 10 pC a 1,2 Um según IEC 60044-2
Factor de pérdida dieléctrica disipación δ < 0.25%
  *aislante compuesto

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted