El interruptor LBOR -III es un interruptor rotativo de dos posiciones, de operación manual, de carga, de corte o de ruptura, sumergido en aceite. El interruptor LBOR -III está diseñado para usarse con transformadores de distribución (montados en plataforma o sumergibles) y tableros de distribución autónomos. El interruptor LBOR -III está diseñado para proporcionar alta confiabilidad, resistencia y rendimiento de corriente de funcionamiento.
Interruptor de ruptura de carga tipo LBOR III
Alcance del producto:
Calificación de potencia LBOR -III:
- Potencia nominal de 300A, 38kV
- Aceite mineral
- Potencia nominal 200A, 38kV
- Aceite de Envirotemp Ô FR3 Ô
- Aceite de Envirotemp Ô FR3 Ô
- Potencia nominal de 400A, 27kV
- Aceites minerales & de ambiente FRFR3
¿Por qué Hitachi Energy?
- Diseño robusto comprobado
- El acoplamiento de los contactos del interruptor 100 % preciso mejora la seguridad de los trabajadores
- Capaz de cumplir con el rendimiento requerido por las aplicaciones de energía renovable
- Tiempo de entrega de cuatro semanas o menos
- Corriente nominal hasta 400A
Envirotemp, FR3 son marcas comerciales de Cargill Incorporated