Contador de sobretensiones EXCOUNT-C
EXCOUNT-C es un sencillo contador de sobretensiones con todos los elementos esenciales para una fácil instalación y la más alta seguridad del personal.
El contador no requiere mantenimiento, funciona con la corriente de sobretensión y es adecuado para todas las condiciones climáticas y de temperatura.
Aplicaciones
- Para usar con todas las marcas y tipos de supresores sin espacio
¿Por qué Hitachi Energy?
- Diseño de cortocircuito seguro comprobado
- No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor
- Sin mantenimiento
- Fácil de instalar
- Fácil de leer desde una distancia segura
Datos básicos de rendimiento
| EXCOUNT-C | ||
|---|---|---|
| Condiciones climáticas | Diseño hermético sellado, IP67 | |
| Capacidad de cortocircuito según IEC 60099-4 | kA | 65 |
| Fuente de alimentación | Corriente de impulso | |
| Registro de sobretensiones: Umbral de recuento mínimo | kA | 1,5 (8/20 nosotros) |