Selecciona tu región e idioma

Menú

Servicio de transformador para aplicaciones de energía eólica

Capturar la energía del viento a través de la exploración, el desarrollo y las instalaciones de parques eólicos en alta mar y en tierra requiere cuadrillas de sitio experimentadas y debidamente certificadas. Una plataforma de subestación en alta mar y un generador de turbinas eólicas es una ubicación de acceso limitado que requiere habilidades y certificación específicas para trabajar en este entorno.

Los ingenieros de servicio de transformadores de Hitachi Energy tienen la certificación y la experiencia para trabajar de manera segura en alturas y en espacios confinados de plataformas de subestaciones y góndolas y torres de turbinas eólicas donde se utilizan con frecuencia pequeños transformadores y reactores de tipo seco o llenos de líquido.

Hitachi Energy  ofrece una amplia gama de servicios de transformadores, incluida la respuesta rápida, así como servicios para la gestión del ciclo de vida, lo que mejora la eficiencia operativa y el rendimiento de sus transformadores ubicados en estos entornos difíciles y remotos.

 

Por qué Hitachi Energy

  • Una completa cartera de servicios para satisfacer las necesidades de productividad y fiabilidad durante todo el ciclo de vida de los activos
  • Amplia red de servicios con más de 30 centros de servicio y 1400 profesionales de servicio en todo el mundo
  • Personal capacitado y certificado con experiencia práctica en aplicaciones de transformadores en tierra y mar adentro
  • Cartera de servicios de gama completa para mantener el transformador funcionando incluso en condiciones ambientales y funcionales severas
  • Disponibilidad de análisis avanzados y expertos en transformadores, según y cuando sea necesario, para mantener el transformador en funcionamiento
  • Ofrece una cartera completa de soluciones de transformadores digitales, proporcionando información de valor agregado para decisiones de mantenimiento informadas, mayor rentabilidad y riesgo de interrupción minimizado

Why Hitachi Energy?

  • A comprehensive service portfolio to meet the needs of asset uptime and reliability over its life cycle
  • Broad service network with over 30 service centers and 1,400 service professionals worldwide
  • Trained and certified staff with hands-on experience of onshore and offshore transformer applications
  • Full range service portfolio to keep the transformer operating even in harsh environmental and functional operating conditions
  • Availability of advanced analytics and transformer experts, as and when needed, to keep the transformer in operation
  • Offers full portfolio for digital transformer solutions, providing value added insights for informed maintenance decisions, increased profitability and minimized outage risk

Our offering

Get to know more