Selecciona tu región e idioma

Menú

hitachi-power-grids-transformers-wind-turbine-800x472.jpg

Transformadores para generadores de turbinas eólicas

Los transformadores y reactores de turbina eólica de Hitachi Energy  están diseñados para su instalación en la plataforma de góndola, dentro de la base de la torre o fuera de la torre adyacente a la base. Los transformadores para aplicaciones de góndola y en torre tienen un diseño de construcción compacto que les permite pasar fácilmente a través de la puerta de la torre sin desmontarlos. Están diseñados para reducir las pérdidas y operar en entornos con altas vibraciones, como la góndola, así como en condiciones ambientales hostiles donde la sal, la arena, el polvo y la humedad relativa del 100 por ciento son comunes.

Todos los transformadores (de tipo seco y llenos de líquido) y reactores están diseñados y clasificados de acuerdo con el tamaño del generador de turbina eólica y la clase de voltaje de la matriz de recolección para cumplir con los estándares internacionales, los estándares ambientales, así como los estándares de comportamiento climático y contra incendios, según sea necesario. Son adecuados tanto para aplicaciones de turbinas eólicas en tierra como en alta mar. 

 

Por qué Hitachi Energy
  • Líder en tecnología de transformadores con una amplia gama de experiencia en aplicaciones de parques eólicos
  • Tecnología pionera: el mejor récord de cortocircuitos de la industria
  • Las instalaciones de fabricación global proporcionan producción cerca del punto de entrega
  • Los transformadores son adecuados para la instalación y operación en todos los entornos y ubicaciones
  • Los transformadores están diseñados para lograr una alta eficiencia, un ambiente ecológico y una confiabilidad operativa superior

Why Hitachi Energy?

  • Transformer technology leader with wide range of experience in wind farm applications
  • Pioneering technology – best short-circuit record in the industry
  • Global manufacturing facilities provide production close to point of delivery
  • Transformers are suitable for installation and operation in all environments and locations
  • Transformers are designed for high efficiency, environmental friendliness and superior operational reliability
Transformadores de turbina eólica de Hitachi Energy