Reactores de tipo seco
Una amplia variedad de productos generalmente se personalizan de acuerdo con las especificaciones técnicas y se suministran desde algunas piezas hasta núcleos de aire y de hierro de alto volumen. Desde el cambio de fase hasta la supresión armónica, estos componentes se utilizan en una gran variedad de aplicaciones y en muchas actividades industriales.
El aislamiento de resina fundida es a veces necesario para reactores de media tensión (MV) y tecnologías de impregnación de vacío-presión (VPI) para aplicaciones comunes de media y baja tensión. Los reactores de tipo seco de Hitachi Energy son componentes fundamentales en la gestión de la calidad de la energía, la reducción de pérdidas, la alineación de costos y la conformación de señales, lo que podría traducirse en una reducción general de costos para las aplicaciones equipadas.
Product scope:
- Amplia gama de potencias nominales, desde 1 kVAr hasta varios MVAr
- Monofásico o trifásico
- Para voltajes de hasta 36 kV
- Diseños especiales para aplicaciones de alta frecuencia (hasta 25 kHz)
- Con diferentes tipos de enfriamiento: AN (aire natural), AF (aire forzado) o WF (agua forzada)
- Con cualquier tipo de gabinete
Por qué Hitachi Energy
- Respetuoso con las personas y la propiedad
- Flexible para los requisitos del cliente
- Opciones de utilización versátiles
- Potente ingeniería y diseño Hitachi Energy