Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de bobina fundida al vacío (VCC)

Los transformadores de bobina moldeada al vacío de Hitachi Energy utilizan el diseño más avanzado tecnológicamente para soportar las condiciones extremas presentes en el procesamiento químico, la tracción extra pesada y las aplicaciones industriales pesadas. Hitachi Energy tiene flexibilidad de diseño y fabricación para producir conjuntos de núcleo y bobina ovalados o redondos para una utilización óptima del espacio.

Estos transformadores casi no requieren mantenimiento y se fabrican de acuerdo con las normas internacionales y de la industria.

Los transformadores de tipo seco VCC son a prueba de humedad y adecuados para su funcionamiento en entornos húmedos o muy contaminados. Son los transformadores ideales para operar en entornos con una humedad superior al 95 %, así como a temperaturas de hasta -25 °C. Hay menos espacio y menos trabajo civil necesario, no se requieren características de seguridad especiales (detección de incendios). No requieren mantenimiento y prolongan la vida útil del transformador debido al bajo envejecimiento térmico y dieléctrico. Se puede instalar más cerca del punto de consumo, lo que reduce las pérdidas de cables de carga. Seguro y ecológico, contaminación ambiental reducida y riesgo cero de fuga de sustancias inflamables o contaminantes. Alta resistencia a cortocircuitos y alta capacidad para soportar sobrecargas. Son capaces de soportar las condiciones de rodadura y vibración más severas.

 

Alcance del producto

  • Hasta 63 MVA
  • Alto voltaje hasta 36 kV
  • Bajo voltaje hasta 24 kV
  • Clases E2, C2, F1
  • Descargas parciales <10 pC
  • Grado de protección: IP00 - IP54
  • temperatura del sistema de aislamiento: 155 oC (Clase F) y 180 oC (Clase H)

 

Por qué Hitachi Energy

  • Más de 30 años de servicio en el mercado (experiencia) y con referencias en todo el mundo
  • Respetuoso con las personas y la propiedad
  • Cumplir con todos los estándares de los transformadores
  • Gran calidad del producto basada en el método y la producción de tecnología, incluidos los bobinados uno
  • Adecuado para operar bajo vibraciones intensas
  • Excelente rendimiento en entornos con una humedad relativa del 100 % y en aire que contiene sal y polvo
Transformadores de bobina fundida al vacío (VCC)

Más información

Información del producto EcoDesign de la UE

La Directiva EcoDesign de la Unión Europea y el Reglamento 548/2014 relacionado para pérdidas de transformadores requieren que los fabricantes publiquen en Internet información sobre la potencia nominal, la pérdida de carga, la pérdida sin carga y el peso y tipo de los componentes principales de los transformadores típicos, que cumplen con el Reglamento. Dichos valores típicos se especifican en la información del producto EcoDesign de la UE para los requisitos de Nivel 1.

Los valores de pérdida de carga y pérdida sin carga son valores máximos con una tolerancia ascendente del 0%. Si un valor excede el valor máximo en las pruebas de rutina de fábrica, el transformador no cumple con la Reglamentación y no está permitido su uso en la UE. 

Tenga en cuenta que los valores indicados para los pesos dependen de cada especificación específica del transformador y pueden variar. Los valores también dependen del grado exacto de acero eléctrico que se utilizará. Los diseños y materiales de los transformadores utilizados cambian constantemente con los precios cambiantes de los materiales. 

Hitachi Energy  también puede proporcionar transformadores de acuerdo con los requisitos de pérdida de Nivel 2 e incluso menores pérdidas. Hitachi Energy es el fabricante líder de transformadores ultraeficientes, como una empresa que está completamente dedicada a la eficiencia energética y puede consultarlo para obtener eficiencia energética y sostenibilidad.