Hitachi Energy ofrece innovadores reguladores de voltaje de línea para redes de distribución LV que compensan automáticamente las fluctuaciones de voltaje. Esta solución confiable y eficiente es una alternativa económica a la expansión de red convencional para instalaciones como aplicaciones fotovoltaicas.
Regulador de voltaje de línea para redes de bajo voltaje
Respuesta confiable a las variaciones de voltaje
Alcance del producto
- Potencia nominal: 63, 125, 250 kVA
- Voltaje: 400 V/230 V
- Cantidad de pasos: 11
- Rango de regulación de voltaje total: ±6 %
- Voltaje del paso: 1,2 % (±5 x 1,2 %)
- Cantidad de operaciones de conmutación (mecánicas): >1 000 000
Ventajas a primera vista
- Solución económica en comparación con la expansión de la red
- Regulación de voltaje autónomo a un punto de referencia determinado
- Es posible conectarse al sistema de control de red para el control remoto
- control o monitoreo de la red
- Eficiencia energética y ecológica, utilizando tecnologías comprobadas de Hitachi Energy
- Sin riesgo de incendio, completamente libre de aceite
- Pasos de voltaje optimizados para una buena estabilidad de voltaje y
- un mínimo de operaciones de conmutación
- Corto tiempo de entrega
- Aprobaciones de autoridad simplificadas desde que se montaron en el cable
- gabinete de distribución
- Instalación simple y rápida
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted