Aumentar la capacidad de la red de distribución para energía renovable
La creciente cantidad de energía generada a partir de recursos renovables, especialmente viento y fotovoltaicos, está cambiando la estructura del suministro de energía. Un sistema tradicionalmente centralizado con solo unos pocos grandes productores de energía está cambiando a un sistema que contiene muchos pequeños productores, que se alimentan directamente a la red de distribución local. Esto puede provocar grandes variaciones de voltaje, un mayor riesgo de que el voltaje exceda el rango de voltaje prescrito y la necesidad de limitar o incluso interrumpir la generación renovable.
Solución innovadora
Las soluciones convencionales implican actualizaciones de red, pero un regulador de voltaje de línea (LVR) resuelve el problema de manera rápida y económica. Es por eso que Hitachi Energy ofrece LVR para aplicaciones en la red de bajo voltaje (LV) y en la red de distribución de medio voltaje (MV). El LVR ajusta automáticamente un voltaje, dentro de un cierto rango, a un valor deseado. Al aplicar LVR de Hitachi Energy, los usuarios evitan costosos proyectos de extensión de la red.
¿Por qué Hitachi Energy?
Los reguladores de voltaje de línea de Hitachi Energy utilizan una tecnología de “refuerzo/alimentador” en combinación con interruptores mecánicos. Las pérdidas de energía son mínimas. El regulador de voltaje está construido con componentes potentes de Hitachi Energy y cumple con los requisitos ambientales más altos.
Nuestra oferta
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted