Regulador de voltaje de línea para redes de voltaje medio

Respuesta confiable a las variaciones de voltaje

Hitachi Energy  ofrece innovadores reguladores de voltaje de línea con tecnología de transformador RESIBLOC ® que compensa automáticamente las fluctuaciones de voltaje en redes de distribución de voltaje medio. Esta solución confiable y eficiente es una alternativa económica a la expansión de red convencional para instalaciones como aplicaciones eólicas y fotovoltaicas.

Ventajas a primera vista

  • Solución económica en comparación con la expansión de la red
  • Regulación autónoma a un punto de referencia dependiente de voltaje o carga
  • Conexión al sistema de control de la red para control remoto o monitoreo de la red
  • Uso de tecnología RESIBLOC ® comprobada
  • Eficiencia energética y ecológica
  • Cumple con los requisitos de la nueva regulación EcoDesign de la UE 548/2014/UE
  • Sin riesgo de incendio, completamente libre de aceite
  • Pasos de voltaje optimizados para una buena estabilidad de voltaje y un mínimo de operaciones de conmutación
  • Montado completamente ensamblado en una subestación de concreto, listo para conectarse a la red
  • Instalación simple y rápida
  • Posible reubicación en caso de nuevos requisitos de red
  • No es necesario reemplazar los transformadores de distribución (DT) con DT regulados 
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted