Selecciona tu región e idioma

Menú

HVDC Light®

HVDC Light® es un sistema de energía de última generación diseñado para transmitir energía subterránea y subacuática, también a largas distancias. Ofrece numerosos beneficios ambientales, como líneas eléctricas “invisibles”, campos electromagnéticos neutros, cables sin aceite y estaciones de convertidor compactas.

HVDC Light® aumenta la confiabilidad de Hitachi Energy, y la tecnología extiende el rango de potencia económico de la transmisión de HVDC a solo algunas decenas de megavatios (MW). En el rango superior, la tecnología ahora alcanza 1500 MW y +-500 kV.

 Es rápido de instalar y ofrece alternativas a los sistemas de transmisión de CA convencionales y a las generaciones locales.

Las posibles aplicaciones incluyen:

  • Conexión de los parques eólicos con Hitachi Energy
  • Conexiones eléctricas subterráneas
  • Proporcionar fuentes de alimentación en tierra a islas y plataformas de petróleo y gas en alta mar
  • Conexión de redes asíncronas
  • Alimentación del centro de la ciudad

Product scope

  • 1500 MW y +-500 kV

¿Por qué Hitachi Energy?

  • La tecnología de cable  subterráneo Light® de HVDC facilita la obtención de permisos para el nuevo enlace
  • La excelente capacidad de control del HVDC Light® también contribuye a mejorar la estabilidad de tensión de toda la red de CA

 

Product image for: HVDC Light®