Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de tracción para unidades eléctricas múltiples de dos pisos (DDEMU)

La rápida urbanización, con sus atascos de tráfico, aire contaminado y poblaciones de hinchazón, significa que los operadores ferroviarios y los gerentes de infraestructura deben alojar a más pasajeros en redes ferroviarias que ya están congestionadas. Una solución es aumentar la capacidad de los pasajeros en las redes existentes

Los transformadores de tracción de Hitachi Energy  pueden ayudar a los operadores ferroviarios a aumentar la capacidad de los pasajeros en las redes ferroviarias existentes mediante el uso de trenes de doble cubierta con la mejor proporción de asientos por tren disponible.

El desgaste en los trenes regionales y de viaje diario es diferente de los trenes de larga distancia y alta velocidad. Las EMU de doble cubierta más altas y pesadas aceleran rápidamente y se detienen con frecuencia a lo largo de rutas locales y de distancia media que conectan ciudades y pueblos, lo que pone graves tensiones en sus transformadores de tracción.

La imagen del producto muestra el Stadler DOSTO (de German Doppelstock, de "dos pisos "), un tren eléctrico de dos niveles para personas que viajan diariamente en varias unidades desarrollado por Stadler Rail de Suiza. Está equipado con transformadores de tracción Hitachi Energy.

Alcance del producto

Electricidad

  • Potencia: 1500 - 2500 kVA
  • Red: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV CC
  • Líquido aislante: mineral o éster

Mecánico

  • Peso: 2500 - 3500 kg
  • Tamaño (L x I x Al): 2,2 x 2,7 x 0,8 (techo) - 1,2 x 0,7 x 2 (bajo el marco)
  • Montaje en el vehículo: montado en el techo o en la sala de máquinas
  • Material del tanque: mineral o éster

Accesorios (según las necesidades de los clientes): sistema de enfriamiento, bombas e indicador de flujo de aceite, detector de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, PT100 para control térmico, termostato, válvulas de llenado y drenaje, relé Buchholz, medición de corriente

productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted