Choose your region and language

Go

Menu

Hitachi Energy Park harjakorkeudessa – satojen ammattilaisten yhteisen juhlan aika

Features | Finland | 13.04.2026 | 2 min read

Hitachi Energyn uusi tuotanto- ja teknologiakeskus Hitachi Energy Park on saavuttanut harjakorkeuden. Harjannostajaisia – rakentamisen perinteistä kiitosjuhlaa - vietettiin satojen suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisten kesken uudessa muuntajatehtaassa.

default

Hitachi Energy Park on yksi Vaasan-seudun ja koko Suomen merkittävimmistä meneillään olevista teollisista investoinneista ja Suomen merkittävin vihreän energiasiirtymän tuotanto- ja teknologiakeskus. Keskuksessa kehitetään ja valmistetaan sähköjärjestelmän kannalta kriittistä teknologiaa: muuntajia, automaatio- ja ohjelmistoratkaisuja sekä kriittisiä sähköistysprojekteja, jotka mahdollistavat sähköistymisen matkalla kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Tämän investoinnin myötä teollisen mittakaavan muuntajien tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu Suomessa.

default

Harjannostajaiset – rakentamisen perinteinen kiitosjuhla - kokosi 350 Hitachi Energy Parkin yhteistyökumppania juhlistamaan harjakorkeutta.

”Tänään keskiössä eivät kuitenkaan ole rakennukset tai neliöt, vaan ihmiset niiden takana. Tänään juhlistamme hankkeen tekijöitä – satoja alansa parhaita ammattilaisia, joiden kädenjälki näkyy pitkälle tulevaisuuteen. Kyse on vaativasta, erityisosaamista ja tiukkaa projektinhallintaa edellyttävästä rakennusprojektista, ja samalla kansallisesti ja eurooppalaisittain erittäin merkittävästä investoinnista puhtaaseen energiatulevaisuuteen, joka tukee energian sähköistymistä, sähkön huoltovarmuutta ja puhtaan energiateknologian vientiä. Lämmin kiitos kaikille hankkeen ammattilaisille laadukkaasta työstä ja tinkimättömästä ammattitaidosta”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

”Hanke on ollut mittakaavaltaan ja vaativuudeltaan poikkeuksellinen. Työmaalla on perehdytetty noin 1 400 ammattilaista, joka tarkoittaa valtavaa määrä osaamista, kokemusta ja sitoutumista. Noin 75 % on tullut lähialueelta. Tiukka aikataulu, useita haastavia työvaiheita, raskaat rakenteet ja teknisesti vaativat ratkaisut kuvastavat YIT:n vahvaa osaamista vaativien teollisuushankkeiden läpiviennissä. Jatkamme hyvässä hengessä ja tiiviillä yhteistyöllä kohti laadukasta lopputulosta ja hankkeen valmistumista. Uusi tuotanto- ja teknologiakeskus tulee valmistuessaan olemaan moderni työympäristö paikallisille työntekijöille ja samalla se mahdollistaa Hitachi Energyn liiketoiminnan kasvun”, sanoi YIT:n Rakennus-segmentin johtaja Peter Forssell.

Kurkista videolta koko matkamme tämän historiallisen investoinnin toteuttamisessa tonttikatselmoinnista maanrakennustöiden kautta harjakorkeuteen

Hitachi Energy Park on Hitachi Energyn 170 miljoonan euron investointi yli 40 000 neliömetrin tuotanto- ja teknologiakeskukseen Vaasan-seudulle Mustasaareen. Se kaksinkertaistaa muuntajien tuotantokapasiteetin ja laajentaa tuotevalikoimaa myös suurempiin muuntajiin tukemaan vihreää energiasiirtymää, sähköistymistä ja Suomen sähkön huoltovarmuutta.

Keskuksessa hyödynnetään laajasti uusimpia energiatehokkaita ratkaisuja energiakustannusten ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Muuntajatehtaan katolle rakennetaan Pohjanmaan suurin kattoaurinkovoimala, jonka 2414 aurinkopaneelia tuottavat yli 1  gigawattituntia  aurinkosähköä vuosittain. Lämmitysratkaisuksi tulee maalämpö ja muuntajatuotannon hukkalämpö otetaan talteen ja uusiokäytetään. Hitachi Energyn oma MicroSCADA-teknologia valvoo ja ohjaa aurinkovoimalan tuotantoa ja koko tuotanto- ja teknologiakeskuksen kaikkea energian käyttöä ja sähköverkkoa. Kaikki Hitachi Energyn käyttämä sähkö Suomessa on tuotettu uusiutuvalla energialla.

Contacts

Jaana Nikkari

Communications Manager

p. 050 334 4627