Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Lösung | Automatisierung für die Energieverteilung 

Lösungen zur Vertriebsautomatisierung

Von Primärgeräten bis hin zu Kontrollzentren ermöglicht das umfassende Portfolio an Vertriebsautomatisierungslösungen von Hitachi Energy Versorgungsunternehmen, zu sehen, was im Verteilernetz passiert, und so einen effizienten, zuverlässigen und ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten, überall und jederzeit.

Die Kraft der Verbindung in der Energieverteilung

Verbinden. Verwalten. Schützen.

Stromverteilungssysteme stehen vor beispiellosen Herausforderungen. Die steigende Nachfrage nach Elektrifizierung und die unvorhersehbaren Klimamuster, kombiniert mit dem Anstieg erneuerbare Energie, der alternden Infrastruktur, den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen und den vielfältigen Cybersicherheits- und geopolitischen Risiken, treiben die Energieinfrastruktur an ihre Grenzen.

Angesichts dieser Herausforderungen müssen sich Versorgungsunternehmen und andere Branchen schneller und tiefer verändern als seit Jahrzehnten, um sichere, nachhaltige und erschwingliche Energie für alle zu gewährleisten.

Die Vertriebsautomatisierungslösungen von Hitachi Energy bieten aufschlussreiche Überwachungs-, Steuerungs-, Mess- und Schutzfunktionen und garantieren die höchste Verfügbarkeit und Servicequalität für Versorgungsunternehmen und Endkunden.  

Aktivieren eines Verteilungsnetzes ohne Grenzen

Mit einem Distribution Automation-Portfolio, das auf vollständige Interoperabilität mit internationalen Standards ausgelegt ist, mit den neuesten Cybersicherheitsfunktionen ausgestattet ist und robust genug ist, um in den härtesten Umgebungen gut zu funktionieren, verbindet Hitachi Energy das Feld mit dem Kontrollraum, um die betriebliche Effizienz zu erhöhen und eine optimale Netzzuverlässigkeit zu gewährleisten.
Eine Anwendung
Verwalte deine Flotte von Automatisierungsgeräten und Kommunikationsnetzwerken effektiv. Verwenden Sie Low-Touch-Bereitstellung für eine einfache Bereitstellung und skalieren Sie bis zu Hunderttausenden von Geräten.
Kompromisslose Architektur
Überbrücken Sie die Lücke zwischen IT und OT. Erhalten Sie erstklassige Hardware- und Software-basierte Authentifizierung und Kryptographie in Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Standards.
Effektives Ausfallmanagement
Erzielen Sie eine schnellere Fehlerisolierung, reduzieren Sie SAIDI und CAIDI und stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher. Verringern Sie über die Fernsteuerung von Feldgeräten die Fehleruntersuchung, die Wachrundgangzeit und die Betriebskosten.
Optimierte Leistungsqualität  
Halten Sie die Spannungen innerhalb der erforderlichen Grenzen, um Leistungsverluste zu reduzieren, die Netzstabilität und -effizienz zu erhöhen, eine optimale Anlagenleistung und -dauer zu erreichen und die Betriebskontinuität und den Investitionsschutz zu maximieren. 

Vollständiger Schutz und Kontrolle

Entdecken Sie Distribution Automation-Lösungen, die optimal entwickelt wurden, um das Verteilungsnetz in Echtzeit zu schützen, zu überwachen und zu betreiben.

Blog lesen

Segmente

Hitachi Energy-Lösungen für Distribution Automation decken sowohl primäre Verteilerumspannwerke als auch das sekundäre Verteilernetz ab und verbinden Branchen und Versorgungsunternehmen mit einer effizienteren und sichereren Energiezukunft.

Vorgestellter Inhalt

Die Kraft der Verbindung mit Hitachi Energy

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und dem umfassendsten Portfolio der Branche an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen hilft Ihnen Hitachi Energy dabei, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen und den Erfolg Ihrer Investition in allen Phasen des Asset-Lebenszyklus zu sichern. Erleben Sie einen intelligenteren, effizienteren und wirtschaftlicheren Ansatz für den Betrieb des Verteilernetzes.

130 Jahre

von Fachwissen und technischen Partnerschaften

Globale Präsenz in 90 + Länder

mit der weltweit größten installierten Basis

Die # 1 Weltweiter Technologieführer

in Netzautomatisierungslösungen, Stromqualitäts- und Transformatoranwendungen

Zugang zu 200 Service-Center

mit Support rund um die Uhr und 1.500 Außendiensttechnikern

Sind Sie bereit, die Stromverteilung zu verbessern?

Sprechen Sie noch heute mit einem Experten