Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Lösung | Vertriebsautomatisierung 

Überwachung, Steuerung, Messung und Schutz

Gewährleisten Sie einen zuverlässigen Netzbetrieb mit Überwachungs-, Steuerungs-, Mess- und Schutzlösungen für eine optimierte Betriebseffizienz und einen optimierten Stromfluss.

Profitieren Sie von bislang ungesehener Zuverlässigkeit, Selektivität und Einfachheit für Ihr Stromnetz.

Mit dem heute beispiellosen Anstieg der Nachfrage nach Elektrifizierung sowie der zunehmenden Komplexität des Verteilnetzes ist der Bedarf an präziser Selektivität und hoher Betriebseffektivität so dringlich wie nie zuvor. Das Portfolio von Hitachi Energy an Lösungen für die Überwachung, Steuerung, Messung und den Schutz von Mittelspannungen bietet optimale Unterstützung für Echtzeit-Transparenz, optimierte Stromflüsse und ein aufschlussreiches Fehlermanagement. Dies stellt sicher, dass der Stromfluss nur unterbrochen wird, wenn dies unbedingt erforderlich ist, und garantiert letztendlich die höchste Netzverfügbarkeit und Servicequalität für Kunden.
Volle Sichtbarkeit
Genaues Situationsbewusstsein innerhalb des Vertriebsnetzes
Hohe Effizienz
Verbesserte Betriebseffizienz und reduzierte nichttechnische Verluste
Zuverlässigkeit des Netzes
Signifikanter Abfall der Ausfallhäufigkeit und -dauer, was zu einer Reduzierung von SAIDI und SAIFI führt
ROI der Infrastruktur
Optimale Auslastung der bestehenden Netzinfrastruktur
1266953291

Schlüsselfunktionen

  • Fernüberwachung, -steuerung, -messung und -schutz
  • Fehlererkennung, Isolierung und Servicewiederherstellung (FDIR/FLISR)
  • Erweiterte Fehlerortungsinformationen zur Systemwiederherstellung und -verifizierung
  • Nieder- und Mittelspannungs-Energiemessungen mit höchster Genauigkeit
  • Fortschrittliche Leistungsfluss- und Lastanalyse
  • Spannungsüberwachung für CVR/VVO-Anwendungen
  • Messungen der Leistungsqualität
  • Transfer‑Trip zur Vermeidung unerwünschter Inselbildung
  • Automatisierung und Selbstheilung

Überwachung, Steuerung, Messung und Schutz

Zugehörige Anwendungen

Beispielanwendungen für unterirdische und oberirdische Verteilnetze.

Je nach Ihren Präferenzen und spezifischen Anforderungen können verschiedene Produkte verwendet werden.

Unser Angebot – von der Primärausrüstung bis zur Leitstelle

Hitachi Energy bietet ein End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Erhalten Sie beispiellose Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität in Ihrem Stromverteilungsnetzwerk.

Vorgestellter Inhalt

Lesen Sie, wie Hitachi Energy Stromversorger an ein nachhaltigeres, zuverlässigeres und zukunftssichereres Verteilernetz anschließen kann.

Sind Sie bereit, die Stromverteilung zu verbessern?

Sprechen Sie noch heute mit einem Experten