Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

View from the hot air balloon on private houses districts architecture in Vilnius Lithuania

Lösung | Vertriebsautomatisierung 

Automatisierung der sekundären Verteilung

Sekundärverteilungssysteme sind mit der Primärverteilung verbunden und für die Stromversorgung der Endbenutzer verantwortlich. Das Angebot von Hitachi Energy für die Automatisierung sekundärer Verteilernetze ist der Schlüssel zu einer erschwinglichen, zugänglichen und sicheren Energieversorgung für Verbraucher. 

Ihr Schlüssel zu einer zuverlässigen Energieversorgung überall und jederzeit.

Das moderne Verteilungsnetz erfordert intelligente Verteilungssysteme mit Zwei-Wege-Kommunikation, ein integriertes Netzwerk von Sensoren, Zählern und Aktoren sowie Automatisierung, die auf Feldgeräten wie Ringhauptgeräten, polmontierten Rückläufern oder geschalteten Kondensatorbänken angewendet wird, um nur einige zu nennen.
Erhöhte Sichtbarkeit
Nutzung der vorhandenen Infrastruktur in vollem Umfang
Halten Sie die Spannungen und Frequenzen innerhalb der Grenzen
Verbesserung der Stromqualität und Betriebseffizienz
AdobeStock_106067507.jpeg

Schlüsselfunktionen

  • Kürzere Zeit zur Behebung eines Fehlers dank verbesserter Betriebseffizienz
  • Verringern Sie die Dauer und die Auswirkungen von Ausfällen (SAIDI/CAIDI) und vermeiden Sie kostspielige Strafen
  • Steigerung der Kundenzufriedenheit durch Erhöhung der Zuverlässigkeit der Stromversorgung
  • Reduzierung nichttechnischer Verluste und durch Senkung der Betriebskosten
  • Erhöhte Sicherheit für Versorgungspersonal
  • Erhöhung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen 

Sind Sie bereit, die Stromverteilung zu verbessern?

Sprechen Sie noch heute mit einem Experten