Split-Phase-Kondensatoren CHDSP
Die Kombination von zwei Kondensatoren in einem Gehäuse ermöglicht wirtschaftliche Doppelstern-Unwuchterkennungsschemata
Der zweiphasige Kondensatoreinheitstyp CHDSP von Hitachi Energy kombiniert zwei Kondensatoren in einem einzigen Gehäuse. Die Split-Phase-Kondensatoreinheiten bieten ein wirtschaftliches Doppelstern-(Y-Y)-Unwuchterkennungsschema mit nur drei Einheiten im Vergleich zu herkömmlichen Designs mit sechs Einheiten. Die Kondensatoreinheit verfügt über drei Buchsen, die aus einer gemeinsamen Klemme und zwei Kondensatorausgangsklemmen bestehen.
Die Kondensatoren bestehen aus dünner dielektrischer Polypropylenfolie, die zusammen mit Elektroden aus Aluminiumfolien gewickelt wird. Entladewiderstände sind integriert.
Als Imprägnierungsflüssigkeit wird eine biologisch abbaubare Kohlenwasserstoffverbindung mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften verwendet. Der Behälter besteht aus oberflächenbehandeltem, hochwertigem Stahl - die Buchsen und Anschlüsse sind von höchster Qualität und Zuverlässigkeit.
Anwendungen
- Niedrigleistungskondensatorbänke in festen, geschlossenen und polmontierten Kondensatoranwendungen
- Kondensatoranwendungen, bei denen Platz ein Problem ist
Warum Hitachi Energy?
- Ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei Zuverlässigkeit
- Nutzbar in den anspruchsvollsten Anwendungen
- Gefaltete Folienelektroden reduzieren die Erzeugung von Teilentladungen
- Der Behälter ist aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Nähte sind vollständig TIG-geschweißt
Kurzinformationen zur Leistung
CHDSP (Split-Phase) | |
---|---|
Leistung | 800 kvar (400 + 400) |
Spannungsbereich | Bis zu 17,5 kV Leitung zu Leitung Bis zu 10,1 kV Leitung zu Common |
Häufigkeit | 50-60 Hz |
Strom | Maximal 180 A |
Dielektrisch | Polypropylen-Folie |
Imprägnant | Nicht-PCB |
Entladewiderstände | Eingebaut |
Verluste | ≤ 0,2 W/kvar einschließlich Widerstände |
Betriebstemperatur | -10/+50°C |
Standort | Innen- oder Außenbereich |
Höhenlage | ≤ 1.000 mNN |
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen