Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Aktiver Oberwellenfilter PQactiF

Höhere Flexibilität und Modularität für verbesserte Leistungsqualität

Der aktive Oberwellenfilter PQactiF von Hitachi Energy ist die modulare, flexible, hocheffiziente Lösung für die Probleme moderner Stromnetze mit „Schadstoffen“, wie Oberwellen, Energiesparfaktor und Unwuchten.

PQactiF  schützt kritische industrielle, private und kommerzielle Anwendungen und löst schwierige Probleme mit der Stromqualität für alle Arten von Anwendungen und Kunden weltweit. PQactiF  verfügt über erweiterte Funktionen wie aktive Oberwellenfilterung, Blindleistungskompensation, Lastausgleich und erweiterte Kommunikationsfunktionen als  Komplettlösung für das  Leistungsqualitätsmanagement. PQactiF trägt dazu  bei, dass Installationen den geltenden Vorschriften zur Netzqualität entsprechen, indem es Oberwellenverschmutzung, Lastungleichgewicht und Blindleistung mindert.

PQactiF  ist in einer Vielzahl von Bewertungen erhältlich, um eine Vielzahl von Verbraucheranwendungen zu bedienen. Sein modulares Design ermöglicht Flexibilität bei der Installation und Integration. Das inhärente energieeffiziente Design, gepaart mit der Fernzugangsfunktion über WLAN und der optionalen benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche, machen PQactiF zu  einer sehr bevorzugten Lösung für alle Segmente von Stromverbrauchern, Systemintegratoren und OEMs.

Anwendungen

  • Alle Arten von Industrieinstallationen
  • Infrastruktureinrichtungen wie Firmenparks, Hotels oder Datenspeichereinrichtungen
  • OEM-Integration, z. B. um Antriebspakete kosteneffizient mit Oberwellenstandards zu konformieren


Warum Hitachi Energy?

  • Mehr als 20 Jahre Erfahrung in aktiven Filterlösungen
  • Einhaltung von Netzstandards und -normen
  • Integration von Lastausgleichs-, Leistungsfaktorkompensations- und Oberwellenfilterfunktionen in einem Paket.
  • Eignung für die meisten Segmente wie Geschäfts- und Infrastruktursegmente, Lebensmittel und Getränke, Wassersegment, Transportsegment usw.
  • Lösungen für Endbenutzer und Integratoren
  • Hohe Energieeffizienz
  • Weltweiter Support für Inbetriebnahme und Fehlerbehebung
Product image for: Aktiver Oberwellenfilter PQactiF

Erfahren Sie mehr

PQactiF – eine kompakte, modulare und flexible Lösung zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Stromqualität

Video