Leistungsfaktor-Regler RVT
Intelligenter Leistungsfaktorregler für automatische Kondensatorbänke
Der Leistungsfaktorregler ist eine der wichtigsten Komponenten der Leistungsfaktorkorrekturausrüstung. Daher spielt es eine Schlüsselrolle bei der Steuerung und Überwachung des Leistungsfaktors und der Systemleistungsqualität .
Der RVT-Touchscreen bietet benutzerfreundliche Leistungsfaktorsteuerung, Messungen, Überwachung und Kommunikation.
Anwendungen
Die RVT-Steuerungen können zur Steuerung des Leistungsfaktors in industriellen und kommerziellen Netzwerken verwendet werden. Anwendungsbeispiele sind die Leistungsfaktorkontrolle in Gebäuden, der Bergbau- und Stahlindustrie, der Chemie-, Zellstoff und Papier-, Zement-, Kunststoff-, Druck- und Lebensmittelindustrie.
Warum Hitachi Energy?
Leistungsfaktorregler RVT wird geliefert mit:
- Nutzbar in Netzen mit niedriger und Mittelspannung
- Dreiphasige Messungen der Leistung und Oberwellen durchführen
- Programmierbare Warn-/Schutzschwelle
- Einfache Inbetriebnahme
- Intuitive Menünavigation
- Geführte Navigation und Programmierung
- Touchscreen
- Bis zu 8 Temperaturfühleranschlüsse
- Echtzeituhr
- Sperre für Hardware und Software
- Kommunikation: Ethernet , USB, Modbus und Modbus TCP
- Vollautomatische Einrichtung
- Mehrsprachige Unterstützung
Kurzinformationen zur Leistung
| RVT | |
|---|---|
| Messsystem | Mikroprozessorsystem für ausgewogene dreiphasige/einphasige Netzwerke und unausgeglichene Netzwerke. Individuelle Phasenleistungsfaktorsteuerung ist verfügbar |
| Versorgungsspannung | Von 100Vac bis 460 V AC |
| Anschlussart für Messkreis und Stromversorgung | Phasen- oder Phasenneutral für ausgeglichenes und unausgeglichenes Netzwerk |
| Spannungsmessung | Bis zu 690Vac oder höher mit Spannungswandler |
| Frequenzbereich | 45 oder 65 Hz (automatische Anpassungen der Netzwerkfrequenz) |
| Anzahl der Ausgänge | RVT6/RVT12 Basismodell: programmierbar bis zu 6 oder 12 Ausgänge RVT12-3P Dreiphasenmodell: programmierbar bis zu 12 Ausgänge |
| Einstellung des Leistungsfaktors | Von 0,7 induktiv bis 0,7 kapazitiv. |
| Sequenzen wechseln | 1:1:1:1:1:....:1 - 1:2:2:2:2:.....:2 - 1:2:4:4:4:....:4 1:2:4:8:8: ....:8 - 1:1:2:2:2:....:2 - 1:1:2:4:4:.....:4 1:1:2:4:8:...:8 - 1:2:3:3:3:... .:3 - 1:2:3:6:6:....:6 1:1:2:3:3......:3 - 1:1:2:3:6.....:6 und jede andere vom Kunden programmierbare Sequenz |
| Eingangsanschluss des Temperaturfühlers | Nur 2 Kontakte mit 1-Draht-Protokoll - Parasitärer Versorgungsmodus (keine externe Stromversorgung erforderlich ) - Anschluss an weitere Knoten in einem Gänseblümchenkettennetzwerk - 8 Temperatursondenanschluss - maximal 8 Meter zwischen RVT und Temperatursonde oder zwischen Sonden - maximal 64 Meter Länge |
| Automatische Anpassung an die Anbindung und Phasenrotation des Netzwerks | |
| Automatische Anpassung an die CT-Terminals | |
| Der Leistungsfaktorkorrekturvorgang ist unempfindlich gegenüber dem Vorhandensein von Oberwellen | |
| Arbeiten mit passiven und regenerativen Lasten (Vierquadrantenbetrieb) | |
| Abmessungen (HxBxT) und Gewicht | 146x211x67 mm - 0,65 kg (ausgepackt) |
| Schutz der Frontplatte | IP43 (IP54 auf Anfrage) |