Kondensatorbänke mit Niederspannung LMCB
Schützgeschaltete Kondensatorbänke für Leistungsfaktorkompensation
Die Kondensatorbanken der LMCB-Serie von Hitachi Energy bieten die ideale Lösung zur Korrektur von Leistungsfaktoren für industrielle und kommerzielle Netzwerke. Die Vorteile sind:
- Lösung von Versorgungsstrafgebühren aufgrund von niedrigem cos φ
- Verbesserung der Energieeffizienz
- Freigabe zusätzlicher Kapazität oder Erhöhung der Systemlast ohne zusätzliche Ausrüstung
- Verlängerung der Lebensdauer der Infrastruktur
Anwendungen
Die LMCB- Niederspannung-Schütz-geschaltete Kondensatorbank kann in industriellen und kommerziellen Anwendungen verwendet werden: Gebäude, Bergbau, Stahlindustrie, Chemie, Zellstoff und Papier, Zement, Kunststoffe, Druck und Lebensmittelindustrie.
Warum Hitachi Energy?
LMCB- Funktionen für Kondensatorbanken mit Niederspannung umfassen:
- Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Leistungsstarkes und umfassendes Sortiment
- Einfache Installation und Verwendung mit der RVC- oder RVT-Steuerung
- Abstimmen von Reaktoren
- Freistehende bodenmontierte Kabine
- Hitachi Energy CLMD-Kondensatortechnologie
Kurzinformationen zur Leistung
LMCB | |
---|---|
Spannungsbereich | Bis zu 690V |
Leistungsbereich | 25, 50 und 100 kvar (andere auf Anfrage) |
Detuning Reaktor | 7 % und 14 % (optional) |
Betriebsumgebungstemperatur | -5 °C/+40 °C |
Installation | Freistehender Fußboden, Kabeleinführung unten oder oben |
Verbindung | Dreiphasiges, ausgewogenes Netzwerk |
Schutzgrad | IP21 |
Ausführung | Innenbereich |
Belüftung | Forcierte Luftkühlung |
Kondensatoren | CLMD-Typ |
Leistungsfaktor-Steuerung | RVT oder RVC |
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen