Sofortiger stufenloser Blindleistungskompensator PQCR
Blindleistungskompensationslösung für Nieder-/Mittelspannung für induktive und kapazitive Lasten
PQCR ist eine Festkörper-Reaktivleistungskompensationslösung mit hoher Zuverlässigkeit und geringem Verlust für dynamische und stark schwankende Lasten. Ein einzelnes Modul hat eine Nennleistung von bis zu 375 kvar in 3-Ph und 275 kvar in 1-Ph bei 415V (oder 440V) und ist mit einer geringen Stellfläche ausgelegt. Eine Gesamtnennleistung für die Blindleistungskompensation von bis zu 12000 kvar kann durch Parallelschaltung von Modulen in einer Hybridtopologie erreicht werden. Die PQCR-Technologie arbeitet nach dem Prinzip des Spannungsquellenwandlers (VSC), der Hochleistungs-IGBTS und verlustarme Filmkondensatoren verwendet.
Neben der Verbesserung der Stromqualität und Effizienz des elektrischen Netzwerks und der Sicherstellung der Netzkonformität trägt PQCR zu Folgendem bei:
- Positive Auswirkungen auf die Reduzierung von Systemverlusten und den CO2-Fußabdruck
- Geringerer Wartungsbedarf und längere Lebensdauer von elektrischen Installationen
Anwendungen
- Induktive und kapazitive Lasten
- Drei- und einphasige Anwendungen
- Stark schwankende Lasten (Bogenofenlasten, Punktschweißlasten, DC-Antriebe usw.)
- Industrielasten, die von schwachen Netzwerken gespeist werden
- Bahnanwendungen
Warum Hitachi Energy?
PQCR ist ein vielseitiges Produkt mit folgenden Funktionen:
- Geeignet für Netzwerke mit niedriger und Mittelspannung mit Aufwärtstransformator
- Einfache und bequeme Bedienung mit Touchscreen-Oberfläche
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Kein Risiko einer harmonischen Amplifikation
- Engagiertes& RD-Team mit umfangreicher Erfahrung
Hinweis: Der stufenlose Leistungskompensator PQC-STATCON wurde nun in PQCR umbenannt
Kurzinformationen zur Leistung
| Parameter | 3 Ph | 1 Ph |
|---|---|---|
| Nennspannung | 380 - 440 V | 380 - 440 V |
| Maximale Kvar-Unterstützung | 375 kvar | 275 kvar |
| Maximale Kapazität pro Einheit | 520 A(RMS) | 665 A(RMS) |
| Maximale kvar-Unterstützung bei Spannung | 415/440 V | 415/440 V |
| Netzwerk-Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Reaktionszeit | <20 ms | <20 ms |
| Anzahl paralleler Operationen | 32 | 32 |
| Kommunikationsfunktionen | Ethernet-/LAN-Anschluss | Ethernet-/LAN-Anschluss |
| Sollleistungsfaktoreinstellung (induktiv/kapazitiv) | Programmierbar von 0,6 (induktiv) bis 0,6 (kapazitiv) | |
| Geräuschpegel | 60 dB | 60 dB |
| Abmessungen (ohne Türen und Dach) BxDxH | 900x900x2000 mm | 900x900x2000 mm |
| Var-Vergütung |
Ja |
Ja |
| Kompensation der Lastunwucht |
Ja | NA |
| Unwucht-Kompensationsbereich | 50 und 100 % | NA |
| Umgebungstemperatur | -5 bis 40 °C | -5 bis 40 °C |
| IP-Schutz des Gehäuses | IP30 | IP30 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % | 0-95 % |
| Produktstandard | IEC 61439 | IEC 61439 |
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen