Überspannungsschutz AZ32H für GIS ELK-3

Gasisolierter Überspannungsableiter AZ besteht aus einem Stapel seriell angeschlossener, extrem nichtlinearer Metalloxid (MO)-Widerstände in einem metallischen Gehäuse unter Druck SF6 gas. Das spezielle Design mit Hochfeldblöcken ermöglicht die Reduzierung der Größe des Überspannungsableiters, was ein wichtiger Faktor für gasisolierte Schaltanlagen (GIS) ist.

Diese Überspannungsableiter sind nach mehreren Normen wie GB/T 11032, IEC 62271-203 und IEC 60099-4 konstruiert und typgeprüft.

Diese Überspannungsableiter dienen zum Schutz gasisolierter Schaltanlagen sowie der Verbindungskabel und Transformatoren vor vorübergehendem Blitzschlag und Schaltüberspannung

Anwendungen
  • Schutz gasisolierter Schaltanlagen
  • Schutz von Hybrid-Schaltanlagen
  • Schutz von Kabeln
  • Schutz von Transformatoren
Warum Hitachi Energy
  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Kompakte Bauweise durch höheren Spannungsgradienten
  • Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy

 

Product image for: Überspannungsschutz AZ32H für GIS ELK-3

Kurzinformationen zur Leistung

Spezifikation

Einheit

 

Nennspannung

kV

Bis zu 468

Max. Systemspannung

kV

550

Nomineller Entladestrom

kA

20

Nennleistungsfrequenz, Widerstandsspannung

kV

740

Blitzimpuls-Bemessungs-Stehblitzstoßspannung, 1,2/50 μs

kV

1675

Nenn-Schaltimpuls, 250/2500 μs

kV

1300

Bewertung der wiederholten Ladungsübertragung Qrs

Als (C)

4.8

Hochstromimpuls Ihc (4/10 μs)

kA

100

Energieaufnahmefähigkeit (Uc )

kJ/kV

19.8

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen