Escolha a sua região e idioma
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
Taiwan, China
Thailand
Türkiye
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
Polish
English
English
English
English
English
English
English
Spanish
Swedish
German
French
Italian
English
English
English
English
English
English
English
English
Ir

Menu

Interruptores de vácuo do capacitor PS

Solução de comutação altamente confiável e de baixa manutenção para unidades e bancos de capacitores de média tensão

O PS é uma família de produtos de vacuostatos dielétricos sólidos adequados para uso em sistemas de distribuição de até 38 kV não aterrados. As chaves foram feitas especificamente para aplicações de comutação de capacitores para serviços pesados e testadas de acordo com IEEE C37.66 para operação nas condições climáticas mais adversas.

Projetados para reduzir os custos do ciclo de vida e oferecer aos clientes valor real, os interruptores capacitores PS usam componentes e tecnologias altamente confiáveis desenvolvidos por meio da longa experiência da Hitachi Energy. Juntamente com a confiável tecnologia de interrupção de vácuo, a chave usa um atuador magnético de manutenção muito baixa. O isolamento para a linha de interruptores PS é feito de resina avançada de “epóxi cicloalifático hidrofóbico” (HCEP). Este material adiciona propriedades hidrofóbicas ao isolamento, não permitindo assim que a umidade afete a distância de deformação, tornando-o ideal para ambientes empoeirados e poluídos.

As chaves PS estão disponíveis em configurações monofásicas e trifásicas. Os modelos monofásicos estão disponíveis a partir das classificações de 15, 17 e 25 kV, enquanto os modelos trifásicos também estão disponíveis, além dessas classificações, para 38 kV.

Aplicações:

Usado para comutação do capacitor em –

  • Bancos de capacitores montados em poste
  • Abra os bancos de capacitores do rack (média tensão)
  • Bancos de capacitores com invólucro metálico

Além dos bancos de capacitores da Hitachi Energy, os vacuostatos PS também podem ser usados em soluções OEM, integradas com componentes e controladores de terceiros.

Por que a Hitachi Energy?

A linha PS de vacuostatos da Hitachi Energy oferece as seguintes vantagens aos clientes:

  • Tecnologia testada pelo tempo
  • Dielétrico a vácuo confiável
  • Nenhum risco de vazamento ou contaminação (como interruptores isolados a óleo)
  • Menos peças móveis
  • Projeto de baixa manutenção
  • Longa vida útil, com >50.000 operações pareadas garantidas
  • Compatibilidade com todos os tipos de componentes de terceiros e com a maioria dos controladores
  • Diversas opções de tensão de controle, contatos de saída e projetos de terminais de acordo com os padrões globais
  • Suporte pós-venda garantido em todo o mundo
Product image for: Chaves de vácuo do capacitor PS

Breves dados de desempenho

Modelo    PS15 PS17 PS25 PS36
Tipo de chave Fase 1 e 3 1 e 3 1 e 3 3
Tensão nominal máxima, 50/60 Hz
Não aterrado, linha a linha
kV rms 15,5 17,5 25 38
Tensão de resistência de impulso
Linha-terra
kV BIL  125 150 125 e 150 200
Corrente de comutação capacitiva, 50/60 Hz Um 200 e 400  400 200 300
Corrente de resistência simétrica de curto tempo
1,0 segundo
Um 12.500 12.500 12.500 12.500
Tempo nominal de abertura/fechamento m s 100 100 100 220
Resistência mecânica (operações pareadas)   50.000 50.000 50.000 30.000
Categoria Restrike de acordo com IEEE37.66 Aula C2 C2 C2 C2
Faixa de tensão de controle          
    48V  V  36 a 60  36 a 60  36 a 60  N/A
    110/120 Vca (50/60 Hz) ou Vcc  V  90 a 130  90 a 130  90 a 130  90 a 130
    240 Vca (50/60 Hz)  V  205 a 265  205 a 265  205 a 265  205 a 265