Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Capacitores e filtros

Melhoria da qualidade da energia para eficiência e confiabilidade da rede

A Hitachi Energy é uma fornecedora líder de soluções que melhoram a qualidade da energia das redes elétricas. Com base na vasta experiência e no uso das mais recentes tecnologias, a Hitachi Energy desenvolve e fabrica uma ampla variedade de produtos e soluções. Eles melhoram a qualidade da energia das redes elétricas, eliminando perturbações e melhorando o fator de potência de acordo com os requisitos da rede. Os produtos e soluções de qualidade de energia da Hitachi Energy estão disponíveis para sistemas de baixa tensão (LV), média tensão (MV) e alta tensão (HV).

Por que a Hitachi Energy?

  • Tudo em um mesmo lugar: O portfólio de capacitores e filtros da Hitachi Energy consiste em capacitores e controladores, conjuntos de compensação de potência reativa shunt com e sem reatores, compensadores de potência reativa rápidos contínuos e graduais e filtros passivos e harmônicos para requisitos de tensão que variam de 208 V a 800 kV e para uma grande variedade de aplicações nos campos comercial, industrial, concessionárias de distribuição e de transmissão.  Soluções para aplicações de CA e CC estão disponíveis. Para obter mais informações, visite nossa página do portal de qualidade de energia
  • Ampla experiência de campo: A Hitachi Energy tem um vasto conhecimento e experiência em produtos de capacitores e filtros e sua aplicação em campo. Como cliente da Hitachi Energy, você obtém acesso ao nosso vasto conhecimento e experiência, e suporte completo na forma de análises, cálculos e sugestões sobre soluções personalizadas. 
  • Perto de você: Nossa vasta configuração global nos permite oferecer competência especializada perto de você. Ajudaremos você a identificar problemas, a fornecer soluções e atenderemos às suas necessidades.

Notícias

Destaques da mídia

Artigo: Melhorar a qualidade da energia para reduzir as emissões

Histórias de clientes

Oferta relacionada