Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Instalação e comissionamento

A instalação e o comissionamento corretos garantirão um alto grau de confiabilidade operacional. Para obter uma partida sem problemas, é necessário que os procedimentos de instalação e comissionamento do Serviço de alta tensão sejam seguidos.

As unidades de instalação e comissionamento da Hitachi Energy se concentram especificamente na instalação e comissionamento dos produtos entregues, incluindo equipamentos de controle relacionados.

Toda a equipe e os engenheiros da Hitachi Energy se baseiam em ampla experiência prática adquirida em muitas atribuições de instalação e comissionamento, tanto em locais domésticos quanto no exterior. A grande maioria dessa equipe especializada pode olhar para trás em vários anos de experiência profissional, às vezes obtida sob condições extremamente difíceis.

Nossa experiência abrange todas as diferentes questões de instalação e comissionamento de produtos de alta tensão de até 800 kV, empregando nossas instalações de teste e diagnóstico de última geração para garantir excelentes resultados de serviço.

Por que a Hitachi Energy?

  • Sendo uma instalação de fabricação, temos uma vasta experiência na instalação e comissionamento de diferentes tipos e tamanhos de painéis de distribuição em todo o mundo
  • Uma das maiores e bem treinadas equipes de serviço de campo do setor,  todo o trabalho (por engenheiros da Hitachi Energy Service) e peças OEM são garantidos
  • Os serviços abrangem desde a assistência técnica à execução completa turnkey
  • Totalmente apoiado com recursos de uma empresa global
Installation and commissioning Services