Serviço de fim de vida útil
Para suportar equipamentos ou cilindros antigos preenchidos com SF6 e como parte de seus serviços de fim de vida útil, o serviço de alta tensão oferece o SF6 Gas Management Support. A solução apoia o cliente com o manuseio e gerenciamento do gás em um ambiente ecologicamente correto. Outra área de foco do nosso grupo de serviços é fornecer os métodos mais avançados para minimizar o impacto ambiental no fim da vida útil de todos os ativos OEM.
Este serviço fornece ao cliente final a confiança e a segurança de que o descarte realmente tem impacto mínimo. Nesse caso, a Hitachi Energy oferece uma solução ecológica, fornecendo serviços de gás de reciclagem que utilizam uma tecnologia patenteada da Hitachi Energy (vencedora do Banksia Environmental Award de 2012 da Clean Technology) para restaurar o gás impuro de volta ao nível de pureza de 99,99%, minimizando assim a pegada ambiental necessária para manter um sistema de transmissão seguro e confiável.
Por que a Hitachi Energy?
- Ampla experiência e uso da tecnologia mais recente para ajudá-lo a entender a condição do seu equipamento.
- Rede de suporte global com ampla experiência, por causa da qual o Serviço de alta tensão oferece serviços de consultoria para apoiar estratégias de manutenção individuais com base na condição do painel de distribuição.
- Recursos para gerenciar e descartar ambientalmente equipamentos desativados ou componentes não funcionais.