Choisissez votre région et votre langue

Menu

Filtre harmonique actif PQactiF

Souplesse et modularité accrues pour une meilleure qualité d’alimentation

Le filtre à harmoniques actif PQactiF d’Hitachi Énergie est la solution modulaire, flexible et à haut rendement pour les problèmes de « polluants » des réseaux d’alimentation modernes, comme les harmoniques, les facteurs de faible puissance et les déséquilibres.

PQactiF  protège les applications industrielles, résidentielles et commerciales critiques, en résolvant les problèmes de qualité d’alimentation difficiles pour tous les types d’applications et les clients à l’échelle mondiale. PQactiF  possède des caractéristiques avancées comme le filtrage harmonique actif, la compensation de puissance réactive, l’équilibrage de charge et des capacités de communication améliorées, comme une  solution unique pour la  gestion de la qualité de l’alimentation. PQactiF  aide à rendre les installations conformes aux réglementations en vigueur en matière de qualité de l’alimentation en atténuant la pollution harmonique, le déséquilibre de la charge et la puissance réactive.

PQactiF  est disponible dans une large gamme de classifications, pour desservir une large gamme d’applications grand public. Sa conception modulaire permet une flexibilité dans l’installation et l’intégration. La conception écoénergétique inhérente, associée à la fonction d’accessibilité à distance par Wi-Fi et à l’interface utilisateur graphique conviviale en option, font de PQactiF  une solution hautement préférée pour tous les segments des consommateurs d’électricité, des intégrateurs de systèmes et des fabricants d’équipement d’origine.

Applications

  • Tous les types d’installations industrielles
  • Installations d’infrastructure, comme les parcs d’entreprise, les hôtels ou les installations de stockage de données
  • Intégration des équipementiers, par exemple pour faire en sorte que les ensembles variateurs soient conformes aux normes harmoniques de manière rentable


Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 20 ans d’expérience en solutions de filtrage actif
  • Conformité aux normes et aux normes de la grille
  • Intégration des fonctions d’équilibrage de charge, de compensation du facteur de puissance et de filtrage des harmoniques dans un seul ensemble.
  • Convient à la majorité des segments comme les segments commerciaux et d’infrastructure, les aliments et les boissons, le segment de l’eau, le segment du transport, etc.
  • Solutions pour les utilisateurs finaux et les intégrateurs
  • Efficacité énergétique élevée
  • Soutien mondial à la mise en service et au dépannage
Product image for: Filtre harmonique actif PQactiF

En savoir plus

PQactiF – une solution compacte, modulaire et flexible pour relever les défis en matière de qualité de l’alimentation

Video