Batteries de condensateurs métalliques enfermées SIKAP
Banque fixe entièrement isolée assemblée en usine
La banque de condensateurs enfermée en métal SIKAP est un système de compensation de puissance réactive entièrement isolé et fixe. Le boîtier couvre les pièces sous tension et protège la banque contre un court-circuit dû à une cause externe, il augmente également la sécurité personnelle.
La rangée SIKAP est construite avec des condensateurs monophasés, montés dans des bâtis en acier galvanisé à chaud. Les unités sont connectées en série et en parallèle pour atteindre la tension et la puissance nominales désirées.
Applications
Compensation fixe dans un large éventail d’installations, couvrant les conditions climatiques entre -40 °C et +40 °C.
Pourquoi Hitachi Énergie?
La batterie de condensateurs SIKAP est livrée avec :
- Boîtier compact en aluminium qui couvre toutes les pièces sous tension
- Condensateurs imprégnés Hitachi Énergie avec une longue durée de vie et de faibles pertes
- Fourni avec transformateur de courant de déséquilibre de série lorsque connecté YY
- Peut être équipé d’un réacteur d’amortissement au besoin
- Aucune clôture supplémentaire requise
Brefs données sur le rendement
SIKAP | |
---|---|
Plage de tension | 1 à 33 kV |
Endroit | Intérieur ou extérieur |
Température ambiante | -10/45 °C |
Fréquence nominale | 50 à 60 Hz |
Niveau d’isolation | ≤ 12 kV 20/60 kV BIL |
Logement | Maille fermée/fermée en métal |
Boîtier métallique | Épaisseur CRCA 1,6 mm |
IP | IP2x /IP4x/IP5x |
Offre connexe
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.