Choisissez votre région et votre langue

Menu

EconiQ™ - Eco-efficient High Voltage Portfolio

Gamme EconiQ® éco-efficace haute tension

Econiq

Accélérer la transition vers un avenir énergétique neutre en carbone

EconiQ, notre portefeuille éco-efficace pour la durabilité, utilise une technologie révolutionnaire sans hexafluorure de soufre (SF6) dont la capacité à réduire considérablement l’empreinte carbone tout au long du cycle de vie a été prouvée.

La feuille de route de notre gamme haute tension EconiQ démontre l’évolutivité de notre technologie, facilitant ainsi la transition rapide des clients et de l’industrie vers des solutions écoefficaces. Aujourd’hui plus que jamais, des technologies pionnières comme EconiQ sont nécessaires pour promouvoir un avenir énergétique durable.

hitachi-energy-econiq-10-years-significant-reduction-v2-600x506

Feuille de route de la gamme haute tension EconiQ

Feuille de route de la gamme haute tension écoefficace EconiQ

Notre offre

FAQ

EconiQ est le portefeuille éco-efficace d’Hitachi Énergie pour la durabilité où les produits, les services et les solutions sont éprouvés pour offrir une performance environnementale exceptionnelle. Elle contribue à un avenir énergétique durable et accélère la transition énergétique.

La gamme EconiQ haute tension élimine l’hexafluorure de soufre (SF6) grâce à des solutions fiables et évolutives pour l’empreinte carbone la plus faible. Les produits EconiQ conservent la même taille et sont aussi fiables que l’homologue SF6 conventionnel tout en réduisant considérablement son empreinte carbone tout au long du cycle de vie du produit. 

Hitachi Énergie utilise une variété de mélanges de gaz éco-efficaces comme solution de rechange au SF6 pour son portefeuille à haute tension. Dans sa forme la plus simple, le mélange de gaz est simplement une combinaison de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxygène (O2). Pour un appareillage de commutation compact à boîtier métallique, nous ajoutons un petit pourcentage d’un fluoronitrile qui aide à augmenter encore plus les capacités de résistance. Tous les mélanges de gaz que nous utilisons éliminent pratiquement le potentiel de réchauffement global (PPG) du gaz d’isolation par rapport au SF6 et aident à atteindre une empreinte carbone minimale du produit EconiQ pendant tout le cycle de vie du produit. Le mélange de gaz offre les avantages suivants :

  • Il permet à l’équipement haute tension de conserver la même compactité que SF6.
  • Diminution considérable de l’empreinte carbone la plus faible possible : le PRG du SF6 est éliminé et la taille et le poids de l’équipement sont restés les mêmes, tout en offrant des capacités et des cotes identiques et des performances de fiabilité que la technologie d’appareillage de commutation conventionnelle SF6, y compris la commutation de batteries de condensateurs et d’inducteurs
  • Évolutif à toute tension requise
  • Des pratiques et une formation normalisées en matière de manipulation du gaz semblables à celles du SF6, assurant une transition harmonieuse vers le nouvel équipement
  • Acceptation généralisée dans l’ensemble de l’industrie, ce qui permet des économies d’échelle supérieures pour l’équipement auxiliaire et des synergies de réseautage positives

Les produits EconiQ sont testés selon les mêmes normes et ont les mêmes performances que les produits SF6 à cote égale. Chaque produit doit réussir des tests de type rigoureux et chaque unité de production doit subir un test d’acceptation en usine. Ce qui distingue les produits EconiQ, c’est leur performance environnementale supérieure. Sans SF6, il a été prouvé que le portefeuille haute tension EconiQ réduit de plus de la moitié les émissions de CO2 équivalentes tout au long du cycle de vie total. Hitachi Énergie développe des technologies éco-efficaces depuis plus de 10 ans et possède la plus longue expérience sur le terrain avec les alternatives SF6 sur le marché. 

Le nouveau EconiQ GIS utilise un mélange de gaz isolant alternatif révolutionnaire qui réduit considérablement son empreinte carbone par rapport au SF6. Construit sur la conception éprouvée d’Hitachi Énergie, l’EconiQ GIS conserve la même taille et est aussi fiable que la solution conventionnelle à base de SF6.

Téléchargements

Des solutions exceptionnelles en faveur de l’environnement
Manuel de référence technique pour les équipements haute tension avec mélanges C4-FN
Remplacement du SF6 dans l’infographie haute tension

Articles connexes