Choisissez votre région et votre langue

Menu

Ligne isolée au gaz (GIL) EconiQ . ELK-3, 420 kV

Intégration d’une conception éco-efficace dans une technologie SIG fiable et éprouvée

L’EconiQ GIL ELK-3, 420 kV, met en valeur l’engagement d’Hitachi Énergie à réduire le volume d’hexafluorure de soufre (SF 6 ) dans les cotes de tension GIS de transmission. Ce produit introduit une étape importante vers un appareillage de commutation éco-efficace de 420 kV complet en remplaçant le gaz d’isolation dans les conduits du produit par un mélange de gaz sans SF 6.

EconiQ GIL ELK-3, 420 kV est la solution idéale pour une alimentation énergétique éco-efficace fiable jusqu’à une tension nominale de 420 kV. Basé sur quelques blocs de construction avec des dimensions normalisées, la même empreinte que SF 6 et un fonctionnement facile, le produit permet plusieurs dispositions et la substitution incrémentielle du gaz d’isolation par une solution éco-efficace.

L’EconiQ GIL d’ELK-3, 420 kV, fonctionne avec un mélange de gaz isolant de fluoronitriles (C4-FN), de dioxyde de carbone (CO 2 ) et d’oxygène (O 2 ). Ce mélange élimine essentiellement les émissions équivalentes de CO2 du milieu isolant par rapport au gaz SF 6.

EconiQ est le portefeuille éco-efficace d’Hitachi Énergie pour la durabilité où les produits, les services et les solutions sont éprouvés pour offrir une performance environnementale exceptionnelle.
 

Applications

  • Transport d’énergie
  • Intégration des unités de production d’énergie renouvelable au réseau
  • Applications de l’industrie

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • La taille minimale du produit permet de s’adapter aux dispositions existantes
  • Encapsulation monophasée complète
  • Résistance aux tremblements de terre jusqu’à une accélération au sol de 1 g
  • Solutions idéales pour les centrales hydroélectriques, les parcs éoliens en mer et les solutions de conteneurs en combinaison avec des baies complètes
  • Basé sur la famille ELK-3 éprouvée et cinq décennies d’expérience dans la technologie SIG

Avantages de la technologie éco-efficace

  • Technologie d’appareillage de commutation hautement fiable avec gaz d’isolation éco-efficace dans les conduits
  • À l’épreuve du temps selon les réglementations environnementales
  • Aucun risque de fuite accidentelle de SF 6
Ligne isolée au gaz (GIL) EconiQ™ELK-3, 420 kV

Brefs données sur le rendement

EconiQ GIL ELK-3, 420 kV  
Tension nominale [kV] 420
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance de courte durée [kV] 650
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] 1425
Fréquence nominale [Hz] 50/60
Courant normal nominal [A] 5000
Courant de tenue nominale [kA] 63
Courant de crête nominal [kA] 171
Installation intérieur/extérieur

Téléchargements pour EconiQ GIL ELK-3, 420 kV

EconiQ GIL ELK-3, 420 kV

2 pages, dépliant sur les produits

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.