Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Mécanisme de fonctionnement HMC

Conçu pour une commutation fiable

  • Fiabilité de commutation la plus élevée grâce à de nouveaux principes de conception tels que
    • cylindre en fonte grise et acier
    • nouvelle technologie de robinet robuste
    • systèmes d’étanchéité protégés par des essuie-glaces
    • pompe sans engrenages
    • interverrouillage intégré avec conception sans dommage
    • Coût du cycle de vie le plus bas en raison
      • sans entretien pour 10 000 opérations CO
        • modules facilement accessibles et échangeables
  • Le délai de mise sur le marché le plus court en raison de
    • adaptation simple et facile à tous les types de disjoncteurs
    • interface compatible avec HMB
    • courbe de course presque identique à celle du HMB, permettant un test des mécanismes de fonctionnement alternatifs conformément à la norme IEC62271-100

Applications

  • Convient aux applications de disjoncteur jusqu’à 245 kV (HMC-1 et HMC-2) et jusqu’à 550 kV (HMC-4)
  • Disjoncteurs de réservoir vivant (LTB)
  • Appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS)
  • Disjoncteurs de réservoir mort (DTB)
  • Systèmes hybrides
  • Les mécanismes de fonctionnement de type HMC peuvent également être utilisés pour les disjoncteurs à l’extérieur de l’application haute tension : Disjoncteurs de générateur (GCB)

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • 3e génération de mécanismes d’exploitation éprouvés
  • Technologie de pointe avec de nouveaux principes de conception
  • Densité de puissance la plus élevée sur le marché pour une conception d’appareillage de commutation compact
  • Conception modulaire pour une accessibilité élevée
  • Adaptation facile et rapide à toutes les applications de disjoncteurs
  • Sans entretien pour 10 000 opérations CO
  HMC-1 HMC-2 HMC-4
Séquence de fonctionnement stockée O-CO O-CO O-CO
Énergie emmagasinée, dernier O [kJ] jusqu’à 1,2 jusqu’à 2,2 jusqu’à 5,1
Énergie emmagasinée, dernier C [kJ] jusqu’à 0,6 jusqu’à 1,1 jusqu’à 3,5
Accident vasculaire cérébral [mm] 90 / 135 90 / 135 205 / 230

O = Ouverture du disjoncteur; C = Fermeture du disjoncteur
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

productImage.imageAlt