Mécanismes de commande
Les mécanismes de commande de type HMB et HMC d’Hitachi Énergie sont conçus pour une commutation fiable dans toute la gamme de disjoncteurs haute tension allant de 52 kV à 1 100 kV.
Les disjoncteurs constituent le dernier maillon de la chaîne des appareils de protection du système d’alimentation électrique. Le mécanisme de commande est, en dehors de l’interrupteur, le composant le plus important du disjoncteur.
Les types HMB et HMC permettent une adaptation simple et facile pour tous les modèles de disjoncteurs, couvrant ainsi une large gamme d’applications.
Applications
- Disjoncteurs de réservoir vivant (LTB)
- Appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS)
- Disjoncteurs de réservoir mort (DTB)
- Systèmes hybrides
- Les mécanismes de commande de type HMB et HMC sont également utilisés pour les disjoncteurs en dehors de l’application haute tension : Disjoncteurs de générateur (GCB)
Pourquoi Hitachi Énergie?
- 30 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de mécanismes de commande
- Plus de 110 000 mécanismes de type HM mis en service
- Produits très polyvalents : plus de 100 applications différentes
- Coûts du cycle de vie réduits grâce à des exigences d’entretien minimales et à une conception modulaire
- Meilleure densité de puissance du marché pour les conceptions compactes d’appareillage de commutation
Produits, services et solutions connexes
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.