Choisissez votre région et votre langue

Menu

Appareillage de commutation hybride de 72,5 à 420 kV

Appareillages de commutation compacts entièrement assemblés et soumis à des essais haute tension en usine, pour permettre une installation et une mise sous tension rapides.

L’appareillage de commutation PASS (Plug And Switch System) est un dispositif compact et hybride. Il est entièrement assemblé et soumis à des essais haute tension en usine, pour permettre une installation et une mise sous tension rapides. La gamme de produits PASS est disponible pour des tensions de 72,5 à 420 kV et des courants de rupture allant de 31,5 à 63 kA. La série PASS regroupe en un seul module toutes les fonctions d’une baie complète d’appareillages de commutation.

Sa conception hybride utilise les barres omnibus traditionnelles isolées à l’air pour se connecter aux autres équipements de la sous-station. Elle abrite également toutes les fonctions de la baie haute tension dans un boîtier monophasé à isolation gazeuse, ce qui permet une installation en extérieur et un gain d’espace considérable par rapport aux équipements AIS traditionnels.

Pourquoi Hitachi Énergie?
  • Avec plus de 9 500 baies, PASS est l’appareillage de commutation hybride le plus largement installé dans le monde, protégeant les réseaux sous des conditions climatiques variées et pour des applications diverses;
  • Une compacité proche de celle des appareillages isolés au gaz pour l’efficacité de ceux isolés à l’air : le meilleur des deux mondes;
  • Livré entièrement assemblé et testé, prêt pour une installation et une mise sous tension rapides;
  • La conception modulaire permet de réaliser des solutions hautement personnalisables dans un délai de fabrication court;
  • Un réseau mondial de services, une présence locale partout;
Appareillage de commutation du système de prise et d’interrupteur (PASS)

Produits, services et solutions connexes

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.