PRODUIT LÉGUME
Transformateurs élévateurs de génératrice RES521
- Détails du produit
- Ressources
Aperçu
Le produit que vous recherchez n’est plus disponible. Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec nous en cliquant sur le bouton Contact au bas de la page.
Le GSU fait passer la tension du niveau de tension de la génératrice au niveau de tension de transmission approprié. Ces transformateurs sont situés dans une station d’alimentation et sont construits en unités monophasées ou triphasées.
Il existe deux (2) technologies de base pour la conception et la fabrication : la conception de base et la fabrication de coquille. Avec des transformateurs en forme de coquille, les principaux et secondaires sont sur une jambe et entourés par le noyau. Avec un transformateur en forme de noyau, les enroulements de pieds cylindriques couvrent les pieds de noyau.