Protection complète de vos systèmes électriques contre les défaillances causées par la commutation de transitoires
Si vos processus nécessitent beaucoup de commutation de réseau électrique ou si vos réseaux électriques causent beaucoup de déclenchements intempestifs, vous êtes exposé à un risque de panne coûteuse en raison de la commutation de transitoires. Heureusement, il existe une solution.
Nos transformateurs dotés de la technologie de protection de tension transitoire (TVP) offrent une protection complète de vos systèmes électriques contre ces risques et préviennent les pannes coûteuses.
Les disjoncteurs à moyenne tension à action rapide posent un problème unique et pressant dans toutes les industries : la tension transitoire. La tension des tensions transitoires est suffisamment importante pour endommager l’équipement magnétique du réseau, qui comprend les transformateurs, les moteurs, les pompes et l’équipement de mesure avec commutation répétée au fil du temps.
Cela pourrait, à son tour, entraîner des pannes et des temps d’arrêt avec des charges de coûts importantes qui comprennent des efforts de réparation importants.
Transformer avec la technologie de protection de tension transitoire (TVP) par Hitachi Énergie offre une protection complète à vos systèmes électriques, à chaque instance de commutation. Sa conception indépendante du réseau en fait le meilleur choix pour vous, peu importe vos besoins.
Nos transformateurs équipés de TVP éliminent non seulement les modes de défaillance de commutation, mais offrent également la forme la plus sécuritaire de transformation de la distribution. En utilisant des varistances à enroulement placées stratégiquement, la TVP élimine complètement le risque de dommages causés par des pics transitoires soudains et les coûts subséquents de temps d’arrêt et de réparation.
Obtenez une fiabilité au-delà des attentes avec la TVP
- La seule solution pour contrôler la tension augmente à l’intérieur et à l’extérieur des enroulements du transformateur
- Compatible avec la majorité des transformateurs de distribution
- Les varistances à enroulement sont sans entretien et ne nécessitent aucune surveillance
- Une protection supplémentaire contre les éclairs est fournie par les parasurtenseurs inclus
La TVP offre une protection holistique et sécuritaire qui :
- Réduit les risques
- Élimine complètement les défaillances pendant les opérations du disjoncteur à vide (VCB)
- Élimine le risque financier lié aux temps d’arrêt imprévus
- Protège les autres équipements en aval tels que les moteurs et les transformateurs de courant et de potentiel (CT et PT)
- Permet de gagner & du temps
- Élimine le besoin d’études de système chronophages qui prennent habituellement six semaines à mener
- Évite les investissements supplémentaires allant jusqu’à 50 000 USD ou plus
- Élimine le temps consacré à l’entretien
- Réduit la taille
- Peut être équipé dans le transformateur, économisant jusqu’à 1 mètre de longueur par rapport aux solutions traditionnelles
En choisissant nos transformateurs de distribution avec TVP, vous avez une raison de moins de défaillance et une autre de tranquillité d’esprit.
Laissez-nous travailler ensemble pour assurer une disponibilité d’alimentation plus sûre et plus fiable pour votre entreprise.
Portée de la technologie TVP :
- TVP pour transformateurs de type sec
- Jusqu’à 35 MVA et 36 kV, des exceptions mineures s’appliquent
- Disponible pour les technologies de bobine coulée et d’enroulement RESIBLOC®
- TVP pour transformateurs de distribution remplis de liquide
- Jusqu’à 10 MVA et 36 kV
- Disponible pour les transformateurs à montage sur socle et au sol/sous-station
Téléchargements et références
Nous contacter
Soumettez votre demande et nous communiquerons avec vous