Der integrierte Traktionstransformator als wichtiger Teil der Traktionskette passt die elektrische Spannung, die von den Freileitungen kommt, an die niedrigeren Spannungspegel an, die innerhalb der Traktionskette erforderlich sind. Es versorgt auch Hilfsumrichter für andere elektrische Systeme wie Beleuchtung, Heizung und/oder bordeigene Informationssysteme. Wenn der Traktionstransformator ausfällt, kann der geplante Zugverkehrsplan gestört werden und zu Unannehmlichkeiten für die Passagiere führen, selbst kostspielige Strafen können anfallen.
Reparaturen von Traktionstransformatoren
Arbeitsumfang
Ein Traktionstransformator ist äußerst zuverlässig und für die Leistung unter rauen Bedingungen ausgelegt. Um jedoch unvorhergesehene Ausfälle zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden einige Dienstleistungen während des gesamten Lebenszyklus empfohlen. Die Betriebsbedingungen eines Traktionstransformators unterscheiden sich stark von den Leistungstransformatoren. Daher muss die Interpretation von Zustandsprüfungen von Traktionsexperten durchgeführt werden, da sonst irreführende Ergebnisse auftreten können.
Regelmäßige Ölanalysen geben ein gutes Bild der tatsächlichen Gesundheit. Darüber hinaus können grundlegende und erweiterte Diagnosetests weitere Informationen liefern.
Wenn ein eingebauter Traktionstransformator durch einen Unfall oder aus anderen Gründen beschädigt wird, können wir den Traktionstransformator vollständig reparieren, indem wir beschädigte Teile des Kerns ersetzen, die Wicklung wieder zusammenziehen, die Teil- oder Vollwicklung ersetzen und den Tank reparieren. Am Ende dieser Arbeiten werden alle elektrischen Routinetests durchgeführt.
Während der langen Lebensdauer eines Fahrzeugs können sich einige Betriebsbedingungen ändern. Ein Upgrade oder Austausch einiger Teile des Traktionstransformators kann dazu beitragen, den weiteren Betrieb sicherzustellen.
Eine Midlife-Überholung wird empfohlen, um die Zuverlässigkeit in der zweiten Hälfte der Lebensdauer zu gewährleisten. Hier werden alle Traktionstransformatoren systematisch überprüft und gewartet, indem Teile mit geringerer Lebensdauererwartung ausgetauscht werden.
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf