Switchsync® PWC600
Neueste Generation von Point-on-Wave-Reglern
Die kontrollierte Schaltung trägt zur Minderung schädlicher elektrischer Transienten bei, wenn die Kondensatorbänke, Bremsreaktoren, Leistungstransformatoren, Stromkabel und Übertragungsleitungen planmäßig umgeschaltet werden. Das Verfahren gewinnt auch an Akzeptanz für die Wiederbestromung von EHV-Getriebeleitungen und ersetzt herkömmliche Voreinsetzwiderstände. Seit 1986 werden weltweit Tausende von Switchsync- Steuerungen geliefert.
SwitchsyncPWC600 ist die neueste Generation von Point-on-Wave-Controllern von Hitachi Energy. Die Lösung bietet die volle Funktionalität und Zuverlässigkeit früherer Switchsync-Produkte und umfasst zusätzlich Ethernet-Schnittstellen, die moderne Kommunikationsprotokolle unterstützen, sowie erweiterte Funktionalität und Flexibilität für den Benutzer.
Switchsync PWC600 ist für einpolige Leistungsschalter ausgelegt, die jeden Pol so steuern, dass er am optimalen Punkt der Welle für die geschaltete Last, den Leistungsschalter und die Leistungsqualität schließt und/oder öffnet. Es bietet beispiellose Flexibilität für das Schalten verschiedener Lasten mit verschiedenen Konfigurationen, umfassende Überwachungsfunktionen zur Verfolgung des Leistungsschalterverhaltens und die Handhabung mehrerer Lasten, die an denselben Leistungsschalter angeschlossen sind. Bei Leistungstransformatoren kann PWC600 die Restströme im Kern schätzen, um die Spannungstransienten unter allen Schaltszenarien zu minimieren. Für Übertragungsleitungen kann PWC600 sekundäre Lichtbögen erkennen und die nicht periodische Spaltspannung über dem Leistungsschalter nach einer Schutzauslösung vorhersagen, um Schaltüberspannungen zu minimieren und fehlende Stromnullwerte während des automatischen Wiederverschließens zu verhindern. Sie kompensiert Schwankungen der Umgebungsfaktoren und Abweichungen der Leistungsschaltereigenschaften. Ein intuitives Konfigurationstool und lokale und webbasierte Benutzeroberflächen erleichtern den einfachen Zugriff auf die relevanten Funktionen. Das Produkt bietet Wellenformen und Betriebsaufzeichnungseinrichtungen mit Zeit- und Datumsstempel, um bei der Interpretation der gesteuerten Schaltleistung zu helfen.
Die Hochspannungs-Leistungsschalter von Hitachi Energy eignen sich gut für kontrollierte Schaltvorgänge, bieten konsistente Betriebszeiten und eine steile und stabile dynamische Dielektrizitätsfestigkeit.
Warum Hitachi Energy?
- Lokale und globale Unterstützung in allen Aspekten der kontrollierten Schalttechnik
- Mehr als 35 Jahre Domain-Erfahrung und technisches Know-how, mit Tausenden von Switchsync- Steuerungen für verschiedene Anwendungen und Umgebungen
- Komplette gesteuerte Schaltlösungen, bei denen Leistungsschalter und Steuerung zusammenwirken, um komplexe Schaltprobleme zu lösen
Switchsync- Controller | Hauptanwendung | Steuert den Betrieb des Trennschalters | Betrieb des Trennschalters |
---|---|---|---|
Modernste Switchsync- Steuerung mit IEC 61850-Konformität | |||
PWC600 | Bremskondensatorbänke, Bremsreaktoren, Leistungstransformatoren, Stromkabel und Übertragungsleitungen | Öffnen und schließen | Einpolig |