Kombinierter Strom-/Spannungstransformator Typ JXM
Kompakte, ölgefüllte Dosiereinheit für den Außenbereich mit großer Reichweite und hoher Genauigkeit
JXM ölgefüllte Strom-/Spannungstransformatoren für den Außenbereich sind kompakte, einphasige Messtransformatoren für die hochpräzise Umsatzmessung. Diese Strom-/Spannungstransformatoren sind kundenspezifisch gebaut. JXM-Transformatoren können die meisten Anwendungen zur Umsatzmessung aufgrund der speziellen Weitbereichskapazität des Designs mit bis zu zwei unabhängigen Kernen von 15 kV bis 38 kV erfüllen. Dieses kombinierte Gehäuse ist mit einem grauen ANSI 70-Porzellanisolator erhältlich, der als Standardprodukt gilt. Die hermetische Abdichtung des Designs erfolgt mit einem Gaskissen über dem Öl im Tank, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beladener Luft zu verhindern.
Das JXM bietet zuverlässige Leistung im Betrieb aufgrund des konservativen Isoliersystems, das bei den niedrigeren Verteilungsspannungen verwendet wird.
Anwendungen
- Hohe Genauigkeit bei der Umsatzmessung
- Unabhängige Stromerzeugungsmessung
Warum Hitachi Energy?
Für die Umsatzmessung bei kritischen Lasten ist dieser konservative, ölpapierisolierte Strom-/Spannungstransformator äußerst zuverlässig für Anwendungen mit niedrigerer Spannung, bei denen Benutzer Probleme mit Trockentypeinheiten hatten. Die Leistung im weiten Bereich bietet eine Genauigkeit von 0,15 Prozent von 0,5 Prozent Nennstrom bis 400 Prozent Nennstrom für jede praktische Messspanne für die meisten Installationen. Angesichts der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen. Hitachi Energy bietet seinen Nutzern einzigartige Vorteile wie folgt:
- Hervorragender Anwendungs-Engineering-Support für optimale Lösungen
- Entwickelt für umweltverträgliche Bedingungen
- Spezielle Designs für kritische Anwendungen für die Weitbereichsmessung
- Das Format im Verteilungsstil bietet eine dauerhafte selbstheilende Ölisolierung für den Einsatz bei niedrigeren Spannungen
- Die dielektrische strenge Produktion zeichnet sich durch ein hermetisch abgedichtetes Design mit 100 % Teilentladungsprüfung aus.
Kurzinformationen zur Leistung
| JXM | |
|---|---|
| Installation | Außenbereich |
| Design | Wundtyp (Tank) |
| Isolierung | Öl-Papier |
| Höchste Spannung für Ausrüstung | 15 - 38 kV |
| Maximaler Primärstrom | Verhältnisse von bis zu 1.200 A & bis zu 175/300:1 VT |
| Kurzschlussstrom | Bis zu 90 kA/1 Sek. & VF=1,9x-8 Std. |
| Isolatoren | Porzellan |
| Kriechweg | ≥ 20 mm/kV (länger auf Anfrage) |
| Betriebszustand | |
|
-40 °C bis +40 °C (Standard) |
|
Maximal 1000 m (Standard) |
| *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich | |
| Genauigkeit | |
|
Erfüllt alle IEEE-Messklassen 0,15s IEC CI 0.2s auf Anfrage (0,15s stabil von 0,5 % bis 400 % Nennstrom – maximal 1200) |
|
Erfüllt IEEE 0,15 %Z und 4000VA thermische |