Induktiver Spannungswandler Typ PV
Eine Lösung für die hochgenaue Messung Ihres elektrischen Stromnetzes
Die PV-Spannungsmessumformer werden in der elektrischen Hitachi Energy mit einer Systemspannung von bis zu 123 kV und einer Frequenz von 50 Hz verwendet.
Dieser Spannungstransformator enthält eine Hochspannung-Spule, Sekundärwicklungen und einen Kern, der in einem hermetischen Gehäuse mit PCB-freiem Transformatoröl eingekapselt ist.
Der Edelstahl-Ausdehnungsbalg des Transformators ist am Kopf befestigt und mit einer Aluminiumabdeckung abgeschirmt. Der Expansionsbalg kompensiert thermische Veränderungen des Ölvolumens.
Anwendungen
- Installiert in Netzen mit isoliertem oder effektiv geerdetem Sternpunkt und in resonant geerdeten Systemen
- Verbrauchsmessung
- Steuern
- Indikation
- Relais-Schutz
Warum Hitachi Energy?
Hitachi Energy hat ein hochmodernes Design entwickelt, das unseren Nutzern Vorteile in Bezug auf eine bessere elektrische Leistung, eine verbesserte Umweltverträglichkeit und eine lange störungsfreie Lebensdauer bietet. Dies wird erreicht mit:
- Geringe Lastverluste durch Verwendung von orientiertem Transformatorstahl
- Widerstand gegen ferromagnetische Resonanz im großen Kapazitätsbereich
- Stabile Messgenauigkeit während der gesamten Lebensdauer des Geräts
- Ausgezeichnete Steuerung von elektrischen Spannungen, die die Möglichkeit eines Durchschlags der Primärisolierung ausschließt
- Ausgezeichnete Isolationsfestigkeit unter transienten Bedingungen
- Alle Teile bestehen aus nicht korrodierenden Materialien
- Wartungsfrei
- Kurze Lieferzeiten
- Lebensdauer von über 25 Jahren.
Allgemeine Daten des Messwandlers
| Typ | PV123a |
|---|---|
| Einhaltung von Normen | D. H. 61869-3; PN-EN 61869-3 |
| Primärnennspannung | 110:√3 kV |
| Höchste Systemspannung | 123 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung | 230 kV |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung 1,2/50 μs | 550 kV/60 s |
| Minimaler Kriechweg | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| Gesamtgewicht | 280; 220* kg |
| Isolierölgewicht [frei] | 45 kg |
| Umgebungstemperatur | -40 °C bis +40 °C |
| Höhenlage | Max. 1000 m |
| Luftfeuchtigkeit | bis zu 100 % bei 30 °C |
| Interne Teilentladungen | unter 10 pC bei 1,2 Um gemäß IEC 60044-2 |
| Dielektrischer Verlustfaktor | tan δ < 0,25 % |
| *Verbundisolator |