Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Kombinierter Strom-/Spannungstransformator Typ JS

Kompakte, ölgefüllte, gewickelte Dosiereinheit für den Außenbereich der Verteilerklasse

JS ölgefüllte Strom-/Spannungstransformatoren für den Außenbereich sind kompakte Einphasen-Messtransformatoren für die Umsatzmessung. Diese Strom-/Spannungstransformatoren sind kundenspezifisch gebaut. JS-Transformatoren können mit bis zu zwei unabhängigen Kernen von 15 kV bis 38 kV viele Standardanwendungen zur Umsatzmessung erfüllen. Dieses kombinierte Gehäuse ist mit einem grauen ANSI 70-Porzellanisolator erhältlich, der als Standardprodukt gilt. Die hermetische Abdichtung des Designs erfolgt mit einem Gaskissen über dem Öl im Tank, um ein Freiatmen von außen mit Feuchtigkeit beladener Luft zu verhindern.

Das JS bietet zuverlässige Leistung im Betrieb aufgrund des konservativen Isoliersystems, das bei den niedrigeren Verteilungsspannungen verwendet wird.

Anwendungen

  • Verbrauchsmessung
  • Zähler prüfen oder anzeigen

Warum Hitachi Energy?

Für die Umsatzmessung bei kritischen Lasten ist dieser konservative, ölpapierisolierte Strom-/Spannungstransformator äußerst zuverlässig für Anwendungen mit niedrigerer Spannung, bei denen Benutzer Probleme mit Trockentypeinheiten hatten. Die stabile Genauigkeitsleistung bietet eine Genauigkeitsmessung von 0,3 Prozent für viele Umsatzinstallationen. Angesichts der flexiblen Konstruktion ist das Design sehr anpassungsfähig, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen. Hitachi Energy bietet seinen Nutzern einzigartige Vorteile wie folgt:

  • Hervorragender Anwendungs-Engineering-Support für optimale Lösungen
  • Entwickelt für umweltverträgliche Bedingungen
  • Spezielle Designs für kritische Anwendungen zur einphasigen Umsatzmessung
  • Das Format im Verteilungsstil bietet eine dauerhafte selbstheilende Ölisolierung für den Einsatz bei niedrigeren Spannungen
  • Die dielektrische strenge Produktion zeichnet sich durch ein hermetisch abgedichtetes Design mit 100 % Teilentladungsprüfung aus.

Kurzinformationen zur Leistung

JS  
Installation Außenbereich
Design Wundtyp (Tank)
Isolierung Öl-Papier
Höchste Spannung für Ausrüstung 15 - 38 kV
Maximaler Primärstrom Verhältnisse von bis zu 1.200 A & bis zu 175/300:1 VT
Kurzschlussstrom Bis zu 90 kA/1 Sek. & VF=1,9x-8 Std.
Isolatoren Porzellan
Kriechweg ≥ 25 mm/kV (länger auf Anfrage)
Betriebszustand  
  • Umgebungstemperatur
-40 °C bis +40 °C (Standard)
  • Design-Höhe
Maximal 1000 m (Standard)
  *Andere Temperaturen und Höhen sind möglich
Genauigkeit  
  •  CT
Erfüllt alle IEEE-Messklassen (0,3 % oder 0,15 %)  

IEC CI 0.2s auf Anfrage  

(max. 4000 A)
  •  VT
Erfüllt IEEE 0,3 %ZZ und 4000VA thermische
productImage.imageAlt
productImage.imageAlt