Trasformatore di tensione di servizio della stazione in olio per esterni per sottostazione da HV a LV/MV ed esigenze di alimentazione remota
I trasformatori di potenza induttivi SSVT sono costituiti da un design monofase destinato al collegamento tra fase e terra su reti neutre messe a terra da 46 kV-362 kV HV per fornire alimentazione ai quadri a bassa o media tensione.
Il design consente un posizionamento comodo all’interno dell’ambiente della sottostazione per un montaggio semplice su supporti monofase. L’SSVT è collegato direttamente alla rete HV e fornisce alimentazione al pannello all’interno della sottostazione o ai carichi remoti forniti direttamente per il servizio HV. Gli SSVT possono fornire tensioni di uscita da 120 V a livelli MV (contattare la fabbrica per tensioni di uscita specifiche). I livelli di potenza disponibili variano da 10 kVA a 167 kVA in alimentazione monofase per tutte le tensioni del sistema e fino a 333 kVA per i sistemi da 245 kV.
I trasformatori di tensione di servizio della stazione possono essere forniti solo per l’alimentazione oppure per l’alimentazione più gli avvolgimenti di misurazione facoltativi, con uno o due avvolgimenti collegati a un circuito per la misurazione della tensione. La sigillatura ermetica del design si ottiene utilizzando un cuscinetto di gas sopra l’olio per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità.
Gli isolatori grigi ANSI 70 sono forniti con design a deriva e impatto elevati. Gli isolatori in porcellana rappresentano normalmente la versione standard, mentre il polimero è offerto come opzione, tranne a 362 kV che ha un design polimerico standard.
Applicazioni
- Esigenze di alimentazione ausiliaria di servizio della stazione
- Applicazioni ferroviarie per esigenze ridotte di alimentazione
- Alimentazione remota per carichi industriali ridotti o siti minerari
- Elettrificazione rurale per ridurre il costo della prima potenza
Perché scegliere Hitachi Energy?
Hitachi Energy ha sviluppato il mercato per i trasformatori di tensione di servizio delle stazioni in Nord America e mantiene la propria identità di innovatori in questo campo vantando la creazione di nuovi progetti ogni anno. La nostra offerta di prodotti è più diversificata e soddisfa molte esigenze specifiche delle applicazioni per i nostri utenti globali al fine di fornire un servizio ottimale. Siamo in grado di offrire un pacchetto completo per mini-sottostazione per ridurre i costi iniziali dei requisiti di energia rurale.
- I nostri esperti possono darti consigli per trovare le soluzioni ottimali.
- Progettato per essere posizionato facilmente in spazi molto piccoli, dal clima polare a quello del deserto
- Il design a bassa perdita è una delle soluzioni di assistenza più efficienti attualmente disponibili sul mercato rispetto ai trasformatori di potenza, agli avvolgimenti terziari sui trasformatori di potenza, alle linee di distribuzione o all’alimentazione MV da altre fonti
- Questo prodotto offre un’elevata affidabilità e disponibilità di potenza per qualsiasi carico critico, fino a 333 kVA per fase
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| SSVT | |
|---|---|
| Installazione | Esterno |
| Design | Tipo di trasformatore di tensione di servizio della stazione |
| Isolamento | Carta oleata |
| Massima tensione per le apparecchiature | 46-362 kV |
| Fattore di tensione (Vf) | Fino a 1,25 |
| Isolatori | Isolatori standard in porcellana* |
| Distanza di dispersione | ≥ 25 mm/kV (maggiore su richiesta) |
| Condizioni di servizio | |
|
Da -40 ºC a +40 ºC (standard)** |
|
Massimo 1000 m (standard) ** |
| Valori nominali di potenza | 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA e 333 kVA disponibili a livelli di 245 kV) |
| Avvolgimenti di misurazione | Avvolgimenti di misurazione secondari opzionali con collegamento singolo o doppio al circuito su richiesta |
| Accuratezza di misurazione | Soddisfa la maggior parte delle classi di misurazione e protezione IEC e IEEE |
* Su richiesta gomma siliconica (SIR) tranne a 362 kV dove SIR è standard
** Altre temperature e altitudini sono possibili