Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatore di tensione di servizio della stazione per funzionamento di riduzione (69-145 kV)

Trasformatore di tensione di servizio della stazione in olio per esterni per sottostazione da HV a MV per esigenze di alimentazione remota

I trasformatori di potenza induttivi SSMV sono costituiti da un design monofase destinato al collegamento tra fase e terra su reti neutre messe a terra da 69 kV-145 kV HV per fornire alimentazione ai quadri a media tensione. Il progetto consente un posizionamento comodo con montaggio semplice su supporto monofase vicino alle linee di trasmissione HV, quando combinato con i dispositivi di protezione laterali primari e secondari forniti dall’utente.

Il lato primario e secondario dell’SSMV sono protetti dalle sovratensioni da scaricatori di tensione montati integralmente, dimensionati per i valori nominali di tensione del sistema, montati a sbalzo in fabbrica sull’SSMV. Questa disposizione può realizzare un alimentatore di distribuzione per esigenze di alimentazione remota entro 30 kM. L’SSMV offre tensioni di uscita da 2,4 kV a 15 kV (contattare la fabbrica per esigenze specifiche della tensione di uscita) per applicazioni a 50 o 60 Hz. Livelli di potenza disponibili fino a 200 kVA monofase che possono essere accumulati per l’alimentazione trifase da 600 kVA.  

La sigillatura ermetica del design si ottiene utilizzando un cuscinetto di gas sopra l’olio per impedire il passaggio dell’aria esterna carica di umidità. Gli isolatori grigi ANSI 70 sono forniti con design a deriva e impatto elevati. Gli isolatori in porcellana normalmente rappresentano la versione standard, mentre quella in polimero viene offerta come opzione.
 

Applicazioni

  • Elettrificazione rurale per ridurre il costo della prima potenza
  • Applicazioni ferroviarie per esigenze ridotte di alimentazione
  • Esigenze di alimentazione per siti in montagna o altri siti remoti per piccoli carichi commerciali, industriali o minerari

Perché scegliere Hitachi Energy?

Hitachi Energy ha sviluppato il mercato per i trasformatori di tensione di servizio delle stazioni in Nord America e mantiene la propria identità di innovatori in questo campo con questo nuovo progetto SSMV. La nostra offerta di prodotti è più diversificata e soddisfa la maggior parte delle esigenze specifiche delle applicazioni per i nostri utenti globali al fine di fornire un servizio ottimale. Hitachi Energy ha la capacità di raggruppare i prodotti per offrire un pacchetto completo per mini-sottostazione al fine di ridurre i costi iniziali dei requisiti di energia rurale, se l’utente desidera che Hitachi Energy coordini l’intero pacchetto di mini-sottostazione.

  • I nostri esperti possono darti consigli per trovare le soluzioni ottimali
  • Progettato per essere posizionato facilmente in spazi molto piccoli, dal clima polare a quello del deserto
  • Il design a bassa perdita è una delle soluzioni di assistenza più efficienti attualmente disponibili sul mercato rispetto ai trasformatori di potenza, agli avvolgimenti terziari sui trasformatori di potenza, alle linee di distribuzione o all’alimentazione MV da altre fonti
  • Questo prodotto offre affidabilità e disponibilità di potenza elevate per qualsiasi carico critico, fino a 200 kVA per fase

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

SSMV  
Installazione Esterno
Design Tipo di trasformatore di tensione di servizio della stazione
Isolamento Carta oleata
Massima tensione per le apparecchiature 69-145 kV
Fattore di tensione (Vf) Fino a 1,25
Isolatori Isolatori standard in porcellana*
Distanza di dispersione ≥ 25 mm/kV (maggiore su richiesta)
Condizioni di servizio  
  • Temperatura ambiente
Da -40 ºC a +40 ºC (standard)**
  • Altitudine di progettazione
1000 m (standard) **
Valori nominali di potenza 100 kVA, 167 kVA, 200 kVA
Protezione da sovratensione Scaricatore di classe stazione sul lato HV e scaricatore di classe distribuzione sul lato MV

 

*  Gomma siliconica (SIR) su richiesta
** Altre temperature e altitudini sono possibili

productImage.imageAlt