Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori a spostamento di fase (PST)

I trasformatori a spostamento di fase (PST) sono componenti cruciali nello sforzo continuo di migliorare l'efficienza della rete AC. L’aumento della quantità di energia trasmessa spinge le reti al limite, aumentando il rischio di instabilità della rete.

I PST consentono di controllare il flusso di potenza nella rete di trasmissione indipendentemente dalla generazione. Evitare sovraccarichi e instabilità del sistema protegge le linee di trasmissione e le apparecchiature HV dal sovraccarico termico, migliora la stabilità del sistema di trasmissione e controlla il flusso di potenza tra diverse reti per linee aeree parallele a lunga distanza o per cavi paralleli.

I PST sono apparecchiature altamente specializzate che richiedono capacità di progettazione e produzione all’avanguardia combinate con un rigoroso controllo di qualità. Si tratta di trasformatori di  potenza altamente complessi, con più avvolgimenti e  cambiamaschi  rispetto ai trasformatori di potenza tradizionali e un gran numero di connessioni tra le tre fasi.

Product scope:

  • Tensione di sistema fino a 420 kV
  • Valore nominale di throughput fino a 1.630 MVA
  • Angolo di spostamento 70 gradi

Perché Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy  è il pioniere tecnologico
  • Centro di eccellenza - tutte le conoscenze sotto un unico tetto
  • La garanzia di livello di rumorosità più basso del settore

 

Product image for: Trasformatori a spostamento di fase (PST)