Selecciona tu región e idioma

Menú

A Oportunidade:

Auxiliar nas atividades da linha de montagem e fabricação da empresa, apoiando os Montadores no atendimento as especificações de projetos, visando atender o plano de produção, seguindo as instruções de trabalho detalhadas e orientações recebidas, cumprindo os requisitos de Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Integridade. 
 

Como você causará impacto:

  • Auxiliar os Montadores mais experientes nas atividades e etapas diversas de montagem e desmontagem.
  • Prestar suporte na área produtiva atendendo as demandas dos Montadores, executando tarefas simples e observando a rotina das operações conforme ordens de produção.             
  • Cumprir com os requisitos e os procedimentos de qualidade e segurança no trabalho, conforme especificações requeridas e as orientações especificas.
  • Zelar pela limpeza e organização do setor.
  • Responsável por garantir o cumprimento das normas, procedimentos e diretrizes internas e externas aplicáveis.


Requisitos:

  • Ensino Médio Completo
  • Desejável Formação Técnica em Elétrica, Mecânica ou áreas correlatadas (completa ou cursando)
  • Disposição para conhecer ferramentas e metodologias de Qualidade.

  • Treinamentos de Segurança do trabalho e Integridade.

  • Desejável Leitura e interpretação de desenhos mecânicos.

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo
Experiencia Entry Level
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-08-05
Número de referencia R0102773

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.