Selecciona tu región e idioma

Menú

Stanowisko

Czy jesteście gotowi kształtować przyszłość zrównoważonej energii?

Nasz program Power Start dla Działu Transformatorów ma na celu przyspieszenie rozpoczęcia Twojej kariery jako inżyniera elektryka dzięki naprawdę wyjątkowej podróży, która poprowadzi Cię przez dwuletni program z trzema międzynarodowymi rotacjami, zanim przejdziesz na stałe stanowisko. Będziesz pełnoetatowym, stałym członkiem naszego zespołu inżynieryjnego, a każda rotacja będzie realizowane w innej fabryce transformatorów w Europie przez 6 miesięcy, zaczynając od zespołu w Łodzi w Polsce. Jako inżynier-projektant elektryk będziesz uczestniczyć w badaniach, opracowywaniu, projektowaniu i testowaniu komponentów, sprzętu i systemów elektrycznych.

Program ten ma na celu zapewnienie kompleksowej ekspozycji na różne technologie i procesy w ramach naszej linii produktów, w tym żywicę laną, impregnację, olej i Resibloc, a także reaktory i transformatory do różnych zastosowań i rozmiarów (od kilku kVA do kilkudziesięciu MVA). Zadania te zapewnią możliwości głębokiego, opartego na doświadczeniu uczenia się w naszych zespołach inżynieryjnych i fabrykach. Po drodze zapewnimy Ci ciągłe wsparcie w rozwoju kariery w międzynarodowym środowisku.

Nasz program jest idealny dla Ciebie, jeśli chcesz szybko rozwinąć swój potencjał przywódczy i zdobyć wszechstronną wiedzę inżynierską, która umożliwi Ci znalezienie idealnego, długoterminowego stanowiska w naszej organizacji inżynieryjnej. Dołącz do nas!

Twoje zadania

  • Wymiarowanie suchych transformatorów/reaktorów pod względem dielektrycznym, magnetycznym, termicznym i mechanicznym w oparciu o specyfikację klienta i wymagania fabryczne.

  • Ponieważ każdy transformator/reaktor jest dostosowywany do potrzeb klienta, będziesz ściśle współpracować z klientem końcowym, sprzedażą, działem zarządzania projektami i działem projektowania mechanicznego podczas opracowywania optymalnego rozwiązania technicznego w oparciu o materiały i optymalizację strat.

  • Weźmiesz udział w projektach przetargowych i zamówieniach, przeprowadzisz przeglądy projektów z klientem końcowym i zapewnisz wsparcie techniczne naszemu działowi sprzedaży podczas negocjacji przetargowych.

  • Praca nad rozwojem produktu, aby nadal być wiodącym producentem transformatorów/reaktorów mocy.

  • Przygotowywanie specyfikacji, raportów technicznych i powiązanych dokumentów zgodnie z wymaganiami, ustalonymi formatami i ogólnymi instrukcjami.

  • Analiza danych inżynieryjnych, specyfikacji klientów, dokumentów i raportów.

  • Konsultacja z innymi grupami inżynieryjnymi, aby upewnić się, że określone kryteria inżynieryjne są odpowiednie dla proponowanego zastosowania i zalecenie poprawki, jeśli to konieczne.

  • Uczestnictwo w badaniu problemów technicznych oraz ustalaniu procedur i działań naprawczych.

  • Wybór konkretnych akcesoriów technicznych zgodne z projektem i życzeniami klienta oraz przygotowanie kosztorysu projektu w kilku etapach (sprzedany, zaprojektowany, zbudowany) aby uniknąć odchyleń w kosztach i wydajności.

  • Współpraca ze sprzedażą i klientami w zakresie projektowania transformatorów, koordynacja ulepszeń systemów i zapewnianie wsparcia technicznego dla produkcji. Nadzór nad złożonymi projektami oraz rozwiązywanie problemów i analiza awarii w strategicznym rozwoju produktu.

Twoje kompetencje

  • Posiadasz tytuł inżyniera lub magistra w dziedzinie elektrotechniki, inżynierii przemysłowej lub fizyki inżynierskiej. Wymagana wiedza w zakresie elektrotechniki.

  • Masz nie więcej niż 2 lata doświadczenia zawodowego.

  • Pożądane jest wstępne doświadczenie z narzędziami symulacyjnymi (Metoda Elementów Skończonych).

  • Obecnie mieszkasz w Polsce lub wkrótce planujesz przeprowadzkę do Polski i możesz pracować stacjonarnie w Łodzi. Pamiętaj, że nie jesteśmy w stanie zaoferować wsparcia w zakresie relokacji/wizy w ramach Twojej pierwszej rotacji.

  • Jesteś gotowy/a na relokację w Europie na kolejne trzy rotacje.

  • Masz dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

  • Jesteś osobą ambitną i ciekawą świata, masz szerokie zainteresowania.

  • Jesteś graczem zespołowym, jesteś osobą elastyczną i otwartą na nowe pomysły.

  • Biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.

Ubicación Lodz, Lodz, Poland
Tipo de empleo Full time
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-09-22
Número de referencia R0063757

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.