Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy erbjuder en spännande möjlighet för en Systems Engineer att ansluta till vårt team i Västerås. I denna roll kommer du att konstruera, installera och underhålla avancerade systemlösningar och grafiska miljöer. Vårt kunniga team med systemtekniker är i spetsen för att hantera konstruktion, installation, konfiguration, underhåll, säkerhet och drift för både maskinvara och programvara i kunders komplexa system.

Denna position ger dig möjligheten att använda dina starka problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter samtidigt som du tar på dig en viktig roll inom teknisk support och utveckling för ett system som ständigt evolverar.

"Tillsammans med våra kunder kommer du att skapa och leverera innovativa och fungerande lösningar för att adressera de ökande utmaningarna i deras operativa miljö. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och ta nästa steg i din karriär!" Birgitta Hellström, Service Operations Manager Sweden

Hur du kommer göra skillnad? 

•    Du ansvarar för tekniska systemlösningar till kunder, tar fram underlag och dokumentation, konfigurerar teknisk kommunikationsutrustning (bl.a. RTU, switchar), deltar i testning samt upprättar slutdokumentation.
•    Du installerar, uppdaterar och ändrar i SCADA-system
•    Du ger support på distans eller på plats för installation och driftsättning, underhåll, reparationer, konstruktion och rådgivning, avancerade tjänster, utökningar, uppgraderingar och efterinstallationer och utbyten.
•    Du bygger och upprätthåller starka kundrelationer. Du förstår kundernas behov och tillhandahåller specialistsupport och lösningar.

Din bakgrund 

•    Vi ser att du har en teknisk utbildning exempelvis med inriktning mot IT eller elkraft.
•    Du har dokumenterad förmåga att identifiera och lösa tekniska problem åt kunder.
•    För att bli framgångsrik i den här rollen behövs att du har en stor förståelse för hur dagens elkraftsystem ser ut samt hur olika kommunikations- och skyddssystem hör ihop. Vi ser gärna att du har arbetat några år med substationer, reläskydd, RTU eller scada-applikationer, meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projekt.
•    Som person är du motiverad, samarbetsinriktad, lösningsorienterad och har ett starkt teknikintresse.
•    B-körkort är ett krav samt god kunskap i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Vad vi erbjuder!

•    Kollektivavtal

•    Flexibel arbetstid

•    Hälso- och friskvårdsbidrag

•    Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
•    Mentor som stöd under introduktionsfasen

•    Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
•    Extra ersättning för föräldraledighet
•    Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss

Ta chansen att bli en del av ett världsledande och teknikledande företag och ge dig själv obegränsade karriärmöjligheter genom att ansöka till denna tjänst! Ansök redan idag. Vi går igenom ansökningarna löpande.

För frågor rörande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Birgitta Hellström, birgitta.hellstrom@hitachienergy.com. Fackliga företrädare – Sveriges Ingenjörer: Klas Koppari, +46 107- 38 13 45; Unionen: Fredrik W Nordin, +46 107-38 15 12; Ledarna: Frank Hollstedt +46 10 7387043. Övriga frågor kan ställas till Talent Partner Carina Riström, carina.ristrom@hitachienergy.com 

Ubicación Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-10-16
Número de referencia R0032922

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.