Selecciona tu región e idioma

Menú

Pro naše servisní středisko s centrálou a zázemím v Praze hledáme vhodného kandidáta na pozici:

SERVISNÍ SPECIALIST(K)A pro zařízení VVN (GCB, VVN vypínače, GIS)

Naše servisní středisko se zabývá servisem VVN technologie, zejména VVN vypínačů, generátorových vypínačů a zapouzdřených, plynem izolovaných rozvoden (GIS). Právě pro toto bouřlivě rozvíjející se odvětví potřebujeme tech-nika – specialistu, který bude zajiťovat montáž, uvádění do provozu, servis, diagnostiku a další činnosti na VN a VVN produktech Hitachi.
Jedná se o odbornou práci s cestováním po České Republice, našem přiděleném regionu s možností výjezdů po celém světě dle aktuální potřeby. Nutností je se domluvit anglicky, velkou výhodou by byla i znalost dalších cizích jazyků.

Jedná se o velmi zajímavou práci, vhodnou pro zkušené techniky i pro absolventy technických škol s možností od-borného rozvoje v oblasti, která představuje technologický vrchol oboru.
Zaučení probíhá ve výrobních závodech ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii a následně spoluprácí se zkušenými techniky přímo v terénu.

Cestování a pobyt v zahraničních destinacích je s plnou podporou firmy se zajištěnou cestou, ubytováním, autem a nadstandardním kapesným nad stanované diety. Případné přesčasy je možno vybrat formou náhradního volna po

návratu do ČR. O zajištění zakázky a administrativní část se stará přidělený projektový manager.

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY:

  • Mechanická instalace, elektrické zkoušky při uvádění do provozu, opravy mechanickýh i elektrických komponent a specializovaná diagnostika parametrů VVN zařízení v ČR, Evropě a ve světe dle aktuální potřeby.
  • Po zaučení také složitější generální opravy a údržby přístrojů VVN.
  • Spolupráce s výrobními závody ve Švýcarsku, Švédsku a Itálii, kde se také konají odborná školení a certifikace.
  • Úzká spolupráce se projektovými manažery.
  • Tvorba protokolů a vedení dokumentace projektu.
  • Dodržování zásad BOZP a pracovních standardů společnosti.

PŘEDPOKLADY PRO TUTO PROFESI:

  • Odborná škola elektrotechnického směru s praxí elektro (VN, VVN velkou výhodou), ale pozice je možná i pro absolventy.
  • Odborná způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice dle NV 194/2022Sb.
  • Znalost anglického jazyka na úrovni B2.
  • Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet.
  • Flexibilitu a ochotu cestovat.
  • Osobní vyzrálost. Aktivní, samostatný a odpovědný přístup k práci.
  • Řidičský průkaz skupiny B.

HITACHI ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ BENEFITY

  • Firemní kulturu, která staví na lidských hodnotách, vzájemné kooperaci a hledání smysluplných a efektivních řešení.
  • Možnost rozšiřovat si znalosti v oboru a stát se tak expertem na servis technologie, která je jedinečná. Osobní růst.
  • 5 týdnů dovolené
  • Narozeninové volno
  • Kratší 7,5 hodin pružná pracovní doba, placené přesčasy
  • Příspěvek na osobní útratu ve výši +40% k zákonné minimální výši diet
  • Speciální firemní oblečení
  • Cafeteria systém ve výši 7 000 Kč ročně
  • Příspěvek na penzijní připojištění 2–3 % ze mzdy
  • Firemní mobil a notebook
  • V rámci cestování různé druhý příplatků

Ubicación Prague, Bohemia, Czechia
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-12-11
Número de referencia R0113557

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.