Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy är en banbrytande teknikledare som hjälper till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. Vi hjälper till att hålla lamporna tända, fabrikerna i drift, våra sjukhus och skolor öppna. Kom som du är och förbered dig på att bli bättre genom att lära av andra. Ta med din passion, ta med din energi och anslut till ett team som uppskattar en enkel sanning: Mångfald + Samarbete = Innovation

Ansök nu för att få chansen att arbeta i ett team som strävar efter att skapa en framtid där innovativa digitala tekniker ger större tillgång till renare energi. Var med på resan att bygga upp och bli en del av vår nya underhållsorganisation, vi söker automationsingenjör med spetskompetens inom el och automation!

Du blir en del av High Voltage Components (HVC), en affärsenhet inom Hitachi Energy i Ludvika som består av Surge Arresters och Capacitors.

På Surge Arresters i Ludvika producerar och säljer vi ventilavledare. Nya produkter utvecklas här och marknaderna finns både i Sverige och i andra delar av världen. En avledare skyddar mot överspänningar och är en väsentlig del i ett tillförlitligt och energieffektivt kraftsystem. På Capacitors slutmonterar vi kundanpassade mellan och högspänningskondensatorer för reaktiv effektkompensering och harmonisk filtrering samt tillverkar DC kondensatorer för HVDC applikationer över hela världen.

Båda verksamheterna har en hög grad av automation med 30+ robotar, lindningsmaskiner, el-provning, processugnar, fixturer etc. och vi producerar dygnet runt i flera avsnitt i produktionen. Vi söker en driftig Automationsingenjör för att stärka vår bemanning för att möta enheternas ökande orderingång.

Dina ansvarsområden

  • Driva automationsförbättringar på våra produktionslinor och utrustningar, samt vår satsning mot Smart Maintenance.
  • Programmering och konfigurering av PLC:er och HMI-system, samt felsökning och optimering av vår automationsteknik.
  • Programmering och felsökning av robotar samt tillhörande styrsytem. Styrsytem S4 samt IRC5.
  • Tillsammans med andra avdelningar och externa leverantörer driva initiativ som ska upprätthålla och förbättra utrustningars tillförlitlighet och effektivitet.
  • Arbeta aktivt med vårt databaserade underhållsystem och automationsprogram, med mera.
  • Tillsamman med övriga underhållsteamet arbeta med att förbättra tillgängligheten i våra produktionsutrustningar.
  • Representera underhåll i nya investeringsprojekt och ombyggnationer

Din bakgrund

  • Du är driven och lösningsorienterad och ska ha relevant utbildning och/eller erfarenhet inom automation.
  • Du ska trivas med att arbeta i en föränderlig miljö och göra flera saker samtidigt.
  • Erfarenhet av att arbeta med automation inom industriell produktion samt ha god IT kompetens.
  • För att lyckas i jobbet behöver du vara resultatfokuserad och trivas i produktionsmiljö.
  • Du ska även vara kommunikativ i både svenska och engelska, i både tal och skrift, med en förmåga att dela med dig av dina kunskaper till den övriga organisationen.
  • Du är flexibel, gillar att samarbeta med andra och har en positiv attityd. 

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Hälso- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stödjer dig under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetares utveckling
  • Mångsidigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss

Låter detta som en roll för dig? Då ser vi fram emot din ansökan. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du inkommer med din ansökan snarast möjligt.  

Rekryterande chef, Per Goldheim, per.g.goldheim@hitachienergy.com svarar gärna på dina frågor gällande själva rollen. Fackliga kontaktpersoner – IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73, Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson, +46 107-38 25 17 och Unionen: Michael Fosselius, +46 107-38 46 19. Övriga frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner, Pär Lyckbring , par.lyckbring@hitachienergy.com  

Hitachi Energy är en global teknikledare som jobbar för en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom energi, industri och infrastruktur med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners revolutionerar vi tekniken och möjliggör den digitala transformationen som krävs för att accelerera energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid. Vi utvecklar världens energisystem till att bli mer hållbart, flexibelt och säkert samtidigt som vi balanserar socialt, miljömässigt och ekonomiskt värde. Hitachi Energy har en väldokumenterad meritlista och en oöverträffad installerad bas i fler än 140 länder. Verksamheten har huvudkontor i Schweiz och cirka 38 000 medarbetare i 90 länder som genererar affärer på ungefär 10 miljarder USD

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-12-15
Número de referencia R0097273

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.