Selecciona tu región e idioma

Menú

Kierownik/ Kierowniczka Projektu Budowlanego / Project Management (branża energetyczna)

Grupa produktowa Grid & Power Quality Solutions and Service firmy Hitachi Energy jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań w zakresie połączeń sieciowych i jakości energii, które umożliwiają naszym klientom budowanie bardziej zrównoważonego, elastycznego i bezpiecznego systemu energetycznego. Wykorzystujemy nasze długoletnie przywództwo technologiczne, ogromną wiedzę w zakresie integracji, ogromną bazę zainstalowanych urządzeń oraz globalny zasięg, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania o wartości cyklu życia przy najniższym ryzyku. Nasi klienci pochodzą z sektorów użyteczności publicznej, odnawialnych źródeł energii, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury.

Nasza działalność w Europie obejmuje ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów skoncentrowanych na kluczowych obszarach wiedzy i jest obecna w 16 krajach.

W biznesie Grid & Power Quality Solutions and Service w Europie (HBUEU) różnorodność napędza naszą kulturę innowacji i współpracy. Nasza wiodąca technologia i silna pozycja rynkowa pozwalają nam osiągać cele wzrostu w transformacji energetycznej w obecnych i rosnących segmentach rynku, takich jak wodór, centra danych i e-mobilność.

Dołącz do naszego zespołu!

W związku ze stałym rozwojem naszego biznesu, szukamy osoby na stanowisko Kierownik/ Kierowniczka Projektu Budowlanego / Project Management (branża energetyczna)

Jako Project Manager/-ka w dziale wykonawczym będziesz mieć możliwość zarządzania i nadzorowania projektów w branży energetycznej.

Twój wpływ:
  • Nadzór nad wszystkimi aspektami realizacji projektów budowlanych od etapu koncepcji do finalizacji, w tym zarządzanie budżetem, harmonogramem, zasobami i zespołem projektu.
  • Koordynacja i nadzór nad podwykonawcami, dostawcami i innymi zespołami.
  • Wdrażanie i utrzymanie standardów bezpieczeństwa i jakości.
  • Komunikacja z klientami, raportowanie postępów i rozwiązywanie problemów.
  • Zarządzanie ryzykiem i zapobieganie opóźnieniom w projekcie.

 

Twoje doświadczenie:
  • Wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym lub pokrewnym
  • Doświadczenie w zarządzaniu lub prowadzeniu projektów budowy
  • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
  • Umiejętność zarządzania zespołem i koordynacji wielu zadań
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
  • Otwartość na pracę w delegacjach

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych korzyści wspierających Twoje finanse, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Więcej informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacji.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Ubicación Warsaw, Masovian, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Project | Program Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-12-19
Número de referencia R0115459

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.